(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗とりパッド(弱粘着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汗とりパッド(弱粘着タイプ)【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,338円
税込単価
4,772円

【特長】・ヘルメットの内側に貼り付けるだけで、汗を吸い取り、顔や目に流れるのを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • サイズ(mm):
    35×230
  • 仕様:
    ヘルメット用、弱粘着タイプ
  • メーカー商品名:
    汗とりパッドヘルメット用
  • 材質:
    不織布
  • 内容量:
    1箱(100本)

型番

2-087-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-087-01

1箱(100本)

1パック

100個入り

4,338( 4,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットの内側に貼り付けるだけで、汗を吸い取り、顔や目に流れるのを防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗とりパッド(弱粘着タイプ)の型番2-087-01のページです。
型番2-087-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汗とりパッド(弱粘着タイプ)

汗とりパッド(弱粘着タイプ)

    汗取りパッド(アセステ) M011

    汗取りパッド(アセステ) M011

      汗取りパッド ヘルメット用

      汗取りパッド ヘルメット用

        アクアネックパット No.7162

        アクアネックパット No.7162

          ヘルメット用ペンホルダー

          ヘルメット用ペンホルダー

            ヘルメット取付式 アクアデコパッド

            ヘルメット取付式 アクアデコパッド

              吸汗インナー帽(紺)

              吸汗インナー帽(紺)

                汗水吸 No.66

                汗水吸 No.66

                  ヘルメットインナー

                  ヘルメットインナー

                    ヘルメット用汗取りパット アセステ

                    ヘルメット用汗取りパット アセステ

                      汗取りパット(デコパット)

                      汗取りパット(デコパット)

                        消臭ヘッドバンドスリム

                        消臭ヘッドバンドスリム

                          汗とりパッド

                          汗とりパッド

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 クレトイシ トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 4,338円 643円 471円 464円 420円 560円 866円 319円 3,450円 295円 456円 1,000円 6,920円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 帽子 その他 内装 内装 その他 内装 内装 内装 帽子 その他 帽子 帽子 その他
                            サイズ(mm) 35×230 - - - - - - - - - - フリー(幅70) -
                            仕様 ヘルメット用、弱粘着タイプ - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 汗とりパッドヘルメット用 - - - - - - - - ヘルメット用汗取りパット アセステ - 消臭ヘッドバンドスリム7183 -
                            材質 不織布 - - - - - - - - 高分子吸水ポリマー(粘着テープ付き) タオル地/綿97%・ポリエステル3%、マジックテープ部/ナイロン100% - -

                            汗とりパッド(弱粘着タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            夏場の消耗品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/05
                            夏場の暑さ対策用品として、はじめて購入しました。
                            あるとないとでは、かなり違いを感じます。

                            弱粘着タイプでしたが、やや強く感じました。
                            もう少し弱いほうが良かったです。
                            価格は使い捨てとしてなので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました