(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

頭部保護インナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

頭部保護インナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,090円 ~ 2,200円
税込価格
2,299円 ~ 2,420円

【特長】・色々な帽子を保護帽に・簡易的な頭部保護インナーです。・はさみで切れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装
  • 注意事項:
    本製品は頭部への衝撃を和らげる帽子であり、法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(49~52)
頭部保護インナー2026 S
2026S
71
1個

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

M(53~56)
頭部保護インナー2026 M
2026M
76
1個

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

L(57~60)
頭部保護インナー2026 L
2026L
94
1個

1個

2,090( 2,299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々な帽子を保護帽に
・簡易的な頭部保護インナーです。
・はさみで切れるので、お手持ちの帽子の中に入れ込むことで、簡単に保護帽になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

頭部保護インナー

頭部保護インナー

    紙帽子丸(不織布)

    紙帽子丸(不織布)

      布帽子用ライナー バンピーノ

      布帽子用ライナー バンピーノ

        ゴーグルクリップ(樹脂製)

        ゴーグルクリップ(樹脂製)

          ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

          ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

            ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

            ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

              ヘルメット用内装部品

              ヘルメット用内装部品

                ヘルメット用あご紐

                ヘルメット用あご紐

                  ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                  ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                    ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                    ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                      ヘルメット用内装

                      ヘルメット用内装

                        ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                        ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                          ヘルメット内装品 KP(M.P.T用)

                          ヘルメット内装品 KP(M.P.T用)

                            メーカー アズワン 谷沢製作所 谷沢製作所 理研オプテック トラスコ中山 トーヨーセフティー ミドリ安全 DICプラスチック 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 杉田エース ミドリ安全
                            通常価格 2,090円 9,550円 346円 280円 8,635円 300円 1,700円 302円 740円 550円 1,146円 19,239円 550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   9日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 内装 帽子 内装 外装 帽子 - - - - - - ラック -
                            注意事項 本製品は頭部への衝撃を和らげる帽子であり、法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            頭部保護インナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました