(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

頭部保護帽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

頭部保護帽

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,500円
税込価格
8,250円

【特長】・安全性と快適性を兼ね備えた頭部保護帽です。・ポリエチレンビーズを緩衝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • サイズ(mm):
    頭囲:フリー(55~59cm)
  • 仕様:
    クリップ式あごひも付き
  • 材質:
    表地/綿100%スムース天竺、緩衝材/ポリエチレンビーズ、裏地/綿100%
  • 質量(g):
    145
  • 注意事項:
    本製品は頭部への衝撃を和らげる帽子であり、法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
頭部保護帽2083 グレー
2083グレー
1個

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

カーキ
頭部保護帽2083 カーキ
2083カーキ
1個

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

ブラック
頭部保護帽2083 ブラック
2083ブラック
1個

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性と快適性を兼ね備えた頭部保護帽です。
・ポリエチレンビーズを緩衝材に使用することにより、軽量かつ高い緩衝力が実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

頭部保護帽

頭部保護帽

    KGW 紙帽子 メットイン

    KGW 紙帽子 メットイン

      DIC カラーリングシール BE

      DIC カラーリングシール BE

        DIC カラーリングシール BL

        DIC カラーリングシール BL

          TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

          TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

            ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

            ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き) No.74

              ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

              ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                タニザワ ヘルカバー使い捨て

                タニザワ ヘルカバー使い捨て

                  ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                  ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                    ゴーグルクリップ(樹脂製)

                    ゴーグルクリップ(樹脂製)

                      不織布製キャップ(カミーボ)

                      不織布製キャップ(カミーボ)

                        トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                        トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                          ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

                          ミドリ安全 ホイッスルケース タイプC ホイッスル付

                            メーカー アズワン クレトイシ DICプラスチック DICプラスチック TEAM WENDY トーヨーセフティー ミドリ安全 谷沢製作所 トーヨーセフティー 理研オプテック アズワン トーヨーセフティー ミドリ安全
                            通常価格 7,500円 515円 937円 863円 20,620円 1,089円 1,300円 1,154円 213円 280円 680円 420円 1,300円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 帽子 帽子 ステッカー ステッカー その他 その他 その他 その他 外装 外装 帽子 - その他
                            サイズ(mm) 頭囲:フリー(55~59cm) - - - - - - - - - フリー - -
                            仕様 クリップ式あごひも付き - - - - - - - - - - - -
                            材質 表地/綿100%スムース天竺、緩衝材/ポリエチレンビーズ、裏地/綿100% - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 145 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました