(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー(ロングタイプ)【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,686円
税込単価
7,355円

【特長】・撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。・感染防止用とし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    あり
  • 全長(mm):
    495
  • メーカー商品名:
    シューズカバーABC-R
  • メーカー型番:
    ABC-R
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

2-9886-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9886-01

1箱(50枚)

1パック

50個入り

6,686( 7,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。
・感染防止用としても使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー(ロングタイプ)の型番2-9886-01のページです。
型番2-9886-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー(ロングタイプ)

シューズカバー(ロングタイプ)

    R-320 防水シューズカバー ロング

    R-320 防水シューズカバー ロング

      AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

      AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

        AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

        AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

          デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

          デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

            (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

            (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

              不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

              不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                  ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

                    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

                      メーカー アズワン カジメイク アズワン アズワン アズワン エスコ トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 6,686円 1,122円 6,325円 3,800円 2,060円 880円 2,591円 9,300円 12,376円 8,031円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ブーツ型 ブーツ型 - - - ブーツ型 短靴型 短靴型 短靴型 短靴型
                      滑り止め あり あり - - - なし あり あり なし なし
                      全長(mm) 495 - - - - - - - - -
                      メーカー商品名 シューズカバーABC-R - - - - - - ディスポ靴カバー CN505-ST ディスポ靴カバー 徳用タイプ 100入 ディスポシューズカバー 50入
                      メーカー型番 ABC-R - - - - - - CN505-ST - -

                      シューズカバー(ロングタイプ)のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                      長靴の汚れる作業時に使ってみたいです
                      評価 3.0満足度:3.02020/01/31
                      年に一度長靴が汚れる作業がありますので
                      そのときに使ってみたいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      クリーンエリア入室
                      評価 3.0満足度:3.02018/05/24
                      履き口がゴムになっているため、作業中に下がってくることがなく、紐固定タイプのように紐がほどける心配がないため作業がはかどりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました