(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポキャップ(プロテクガード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポキャップ(プロテクガード)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,142円
税込単価
12,256円

蒸れにくい衛生キャップです。【材質】PP(ポリプロピレン)、合成ゴム

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    フリー
  • メーカー商品名:
    ディスポキャップ68120
  • メーカー型番:
    68120
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)、合成ゴム
  • 内容量:
    1ケース(100枚×10箱)

型番

2-9829-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9829-01

1ケース(100枚×10箱)

1パック

10個入り

11,142( 12,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸れにくい衛生キャップです。
【材質】PP(ポリプロピレン)、合成ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポキャップ(プロテクガード)の型番2-9829-01のページです。
型番2-9829-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポキャップ(プロテクガード)

ディスポキャップ(プロテクガード)

    メディカルキャップ

    メディカルキャップ

      フード 異物混入防止タイプ(M,L)

      フード 異物混入防止タイプ(M,L)

        異物落下防止フード PA1482

        異物落下防止フード PA1482

          シンガー電石帽 SR-2L

          シンガー電石帽 SR-2L

            Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

            Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

              クリーンフード PA1801

              クリーンフード PA1801

                TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

                TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

                  Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

                  Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

                    メーカー アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン ケニス 東洋リントフリー ゴールドウイン トラスコ中山 東洋リントフリー
                    通常価格 11,142円 2,321円 1,140円 6,000円 14,849円 2,653円 3,894円 4,354円 17,897円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ キャップ キャップ フード フード - - フード - キャップ
                    仕様 つば無し つば無し - つば付き - - つば無し - つば無し
                    帯電加工 なし なし - なし - - なし - なし
                    ホワイト - - ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト
                    サイズ フリー フリー - - - - - フリー フリー

                    ディスポキャップ(プロテクガード)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました