(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8727-02
ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ ブルーライトカットメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

【特長】・液晶モニター画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズカラー可視線透過率:
    86%
  • 仕様詳細:
    カット率:UVカット率:99.9%、ブルーライトカット率:40.1%(英国基準BS2724-1987に基づく数値)
  • 重量(g):
    17
  • 材質:
    レンズ/PC(ポリカーボネート・ハードコート)、フレーム/ナイロン
  • 内容量:
    1本

型番

2-8727-02 解除

Loading...

製品仕様

型番形状用途曇り止めUVカット耐静電性傷防止レンズ交換
2-8727-02二眼型メガネ遮光
商品情報を表示

2-8727-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8727-02

クリアピンク
メガネYA-580BC/CP
YA-580BC/CP
1本

1個

3,960( 4,356円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶モニター画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
・17gと軽量で、フィットしやすい形状です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズの型番2-8727-02のページです。
型番2-8727-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ

ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ

    ブルーライトカットメガネ

    ブルーライトカットメガネ

      レーザーメガネ 76793

      レーザーメガネ 76793

        ヘルメット取付遮光メガネ CS

        ヘルメット取付遮光メガネ CS

          遮光メガネ 337W(N03)

          遮光メガネ 337W(N03)

            レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

            レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

              ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)

              ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)

                UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                  アズワン YL-800W1 CE

                  アズワン YL-800W1 CE

                    OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                    OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                      IR遮光メガネ 2700

                      IR遮光メガネ 2700

                        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                          紫外線用メガネ 二眼型メガネ

                          紫外線用メガネ 二眼型メガネ

                            メーカー アズワン 山本光学 シンワ測定 トーアボージン アズワン アズワン ミドリ安全 UVEX アズワン OTOS トーアボージン OTOS アズワン
                            通常価格 3,762円 3,676円 1,100円 6,620円 1,856円 18,753円 4,980円 3,223円 10,000円 7,198円 3,859円 27,988円 2,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 レーザー用 遮光 溶接用 - - 遮光 - 遮光
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - - - - -

                            ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-8727-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            3,762円

                            ( 4,138円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            クリアスモークメガネYA-580BC/CSYA-580BC/CS-

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました