(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線用メガネ(UV-A・B用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線用メガネ(UV-A・B用)

通常単価(税別)
6,023円
税込単価
6,625円

【仕様】・カット率:紫外線(UV-A・B)/約100%、ブルーライト(青紫光線...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズカラー可視線透過率:
    約51%(380nm~780nm)
  • メーカー商品名:
    紫外線用メガネSS-29 TILAライト
  • メーカー型番:
    SS-29TILAライト
  • 仕様詳細:
    カット率:紫外線(UV-A・B)/約100%、ブルーライト(青紫光線)/約60%、D線/約50%、赤外線/約50%
  • 重量(g):
    38
  • 内容量:
    1本

型番

8-1086-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • カット率:紫外線(UV-A・B)/約100%、ブルーライト(青紫光線)/約60%、D線/50%、赤外線/約50%
  • 材質:フレーム/アセテート、レンズ/ポリカーボネート
  • 可視光線透過率:約51%(380nm~780nm)
  • 質量:38g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-1086-11

1本

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・カット率:紫外線(UV-A・B)/約100%、ブルーライト(青紫光線)/約60%、D線/約50%、
赤外線/約50%
・可視光線透過率:約51%(380nm~780nm)
・UV-A・B用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線用メガネ(UV-A・B用)の型番8-1086-11のページです。
型番8-1086-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外線用メガネ(UV-A・B用)

紫外線用メガネ(UV-A・B用)

    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

      一眼式遮光メガネ 727 IR

      一眼式遮光メガネ 727 IR

        紫外線用メガネ 二眼型メガネ

        紫外線用メガネ 二眼型メガネ

          遮光メガネ SS-29 IR

          遮光メガネ SS-29 IR

            遮光保護めがね YM-2

            遮光保護めがね YM-2

              複式上下自在型遮光メガネ

              複式上下自在型遮光メガネ

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                  遮光メガネ SS-233N IR

                  遮光メガネ SS-233N IR

                    遮光保護めがね YW-290

                    遮光保護めがね YW-290

                      遮光保護めがね YW-280

                      遮光保護めがね YW-280

                        OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                        OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                          遮光メガネ NY-6 IR

                          遮光メガネ NY-6 IR

                            メーカー アズワン OTOS 日本光器製作所 アズワン 日本光器製作所 アズワン トラスコ中山 山本光学 日本光器製作所 アズワン アズワン OTOS 日本光器製作所
                            通常価格 6,023円 26,170円 2,880円 2,000円 4,439円 1,594円 4,165円 2,717円 4,456円 1,594円 1,594円 6,731円 3,971円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目   8日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   8日目~   4日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - - 二眼型メガネ
                            用途 遮光 - 遮光 遮光 遮光 遮光 - 溶接用 遮光 遮光 遮光 - 遮光
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - - - -

                            紫外線用メガネ(UV-A・B用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました