(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゴーグル 1653701JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゴーグル 1653701JP

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,670円
税込単価
2,937円

JIS規格の保護ゴーグル。【特長】・柔らかいPVCフレームが顔にフィットする。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • メーカー商品名:
    保護ゴーグル1653701JP
  • メーカー型番:
    1653701JP
  • 仕様詳細:
    レンズ:ハードコート防曇・防傷加工、耐衝撃レンズ、めがね併用可、ベンチレータ付き
  • 重量(g):
    95
  • 材質:
    レンズ/2mmPC(ポリカーボネート)、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 紫外線カット率:
    UVA、UVB/99.99%
  • 規格詳細:
    ANSIZ87.1‐2010規格品、JIS規格品
  • 内容量:
    1個

型番

2-9534-01 解除

Loading...

保護ゴーグル 1653701JPの仕様

保護ゴーグル(bolle):関連画像

1653701JPの外観

  • 品番:2-9534-01
  • 型番:1653701JP
  • 材質:レンズ/2mmPC(ポリカーボネート)・ハードコート防曇・防傷加工、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • めがね併用可
  • 耐衝撃レンズ
  • ベンチレーター付き
  • 紫外線カット率:99.99%(UVA、UVB)
  • 重量:95g
  • JIS規格品
  • bolle
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9534-01

1個

1個

2,670( 2,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の保護ゴーグル。
【特長】
・柔らかいPVCフレームが顔にフィットする。
・めがね併用可能。
・ベンチレーター付き。
【用途】
・粉塵エリア用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 1653701JPの型番2-9534-01のページです。
型番2-9534-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゴーグル 1653701JP

保護ゴーグル 1653701JP

    眼鏡対応ゴーグル ストーム

    眼鏡対応ゴーグル ストーム

      ゴーグル EE-70F

      ゴーグル EE-70F

        飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

        飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

            保護ゴーグル YG-5100

            保護ゴーグル YG-5100

              セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

              セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

                ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                  セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                  セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                      JIS小型安全めがね YS-380

                      JIS小型安全めがね YS-380

                        保護メガネ ストーム 1653701JP

                        保護メガネ ストーム 1653701JP

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

                            メーカー アズワン ブッシュネル コクゴ トラスコ中山 ミドリ安全 アズワン 山本光学 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 アズワン 三商 ミドリ安全
                            通常価格 2,670円 2,527円 1,370円 2,280円 2,471円 2,060円 678円 644円 2,221円 1,014円 3,388円 2,760円 2,761円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ - ゴーグル
                            規格 JIS / ANSI JIS - JIS JIS / ANSI - - - - JIS - - JIS / ANSI
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - -

                            保護ゴーグル 1653701JPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/30
                            ゴーグルの作りはしっかりしていますが、顔に馴染むぐらいの柔軟さもあります。オーソドックスな形なので特にこだわりがなければ十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました