【特長】・除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。・無段階の風量...
【特長】
・除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
・無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
・正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
静電気除去ブロアー SIBの型番2-932-02のページです。
型番2-932-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2-932-01 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 重量 (g) | メーカー型番 | 最大風量 | 騒音 | 除電性能 | オゾン濃度 | イオンバランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,363円 ( 34,499円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 120×54×129 | 500 | SIB-1DC | 0.88m3/min | 35dB以下(前方150㎜) | 減衰時間:2.5秒以下(前方150mm) | 0.01ppm以下(前方150mm) | ±10V以下(前方150mm) |