(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NFC温湿度ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NFC温湿度ロガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • キャスター:
    なし
  • 脚注:
    ※NFC制御アプリはダウンロードが必要です(Android4.03以降)。※設定にはリーダーとパソコンが必要です。

型番

3-1488-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定範囲:温度/-40~+80℃、湿度/0%~90%RH
  • 測定精度:温度/±0.3℃(-10~+50℃)、湿度/±5%RH
  • 分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%
  • センサー:静電容量式
  • 測定間隔:1分~255分まで1分単位で設定可能
  • インターフェース:Felica通信規格によるワイヤレス通信
  • メモリ容量:16,000データ
  • 防水性能:防浸性(IP67)
  • 電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)、電池寿命:約1年
  • 対応OS:Windows®XP/7/8/10
  • 重量:約70g
 

<窓用ホルダー>

  • 材質:本体/PVC
  • 固定方法:粘着シート取り付け
 

【特長】

  • ガラス越しに非接触でデータが読み取れます。

規格表

型番サイズ(mm)
3-1488-0190×55×15
3-1488-1192.0×16.4×66.5

※NFC制御アプリはダウンロードが必要です(Android4.03以降)
※設定にはリーダーとパソコンが必要です。
※レンタル機をご用意しております。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
材質
商品名
メーカー型番
電源
仕様詳細
分解能
測定精度
測定間隔
センサー
測定範囲
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1488-11

92.0×16.4×66.5
-
本体:PVC(塩化ビニル樹脂)
NFC温湿度ロガー用ホルダー窓用ホルダ
窓用ホルダー
-
固定方法:粘着シート取り付け
-
-
-
-
-
1個

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です
・NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です
・大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です
・オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NFC温湿度ロガーの型番3-1488-11のページです。
型番3-1488-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NFC温湿度ロガー

NFC温湿度ロガー

    小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

    小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

      小型真空ポット MVPシリーズ

      小型真空ポット MVPシリーズ

        小型真空ポット MVP-100MV

        小型真空ポット MVP-100MV

          ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

          ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

            小型真空ポット

            小型真空ポット

              メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ナカバヤシ アズワン
              通常価格 2,800円 16,061円 9,440円 10,313円 4,726円 7,546円
              通常出荷日 1日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   1日目  
              商品タイプ その他関連品 デシケーター デシケーター - - デシケーター
              キャスター なし - - - - なし
              脚注 ※NFC制御アプリはダウンロードが必要です(Android4.03以降)。※設定にはリーダーとパソコンが必要です。 - - - - -

              NFC温湿度ロガーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました