(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2520A.010
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,160円
税込単価
11,176円

【特長】・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。・多目的に使え...

詳細情報を確認する

型番

2520A.010 解除

Loading...

 
カタログを表示

2520A.010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2520A.010

10
30
40
10
80
-0.058~0
-0.006~0
9.5

1個

10,160( 11,176円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新しく開発された切刃設計。
・ビビリのない静かな加工。
・センターカット。
・刃長は最大で刃径×3となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)の型番2520A.010のページです。
型番2520A.010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

      エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100A

      エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100A

        CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード

        CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

            DLC-AZS DLCコート 3枚刃ロングネックスクエア

            DLC-AZS DLCコート 3枚刃ロングネックスクエア

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                  銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

                  銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                      CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                      CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                          超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2

                          超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン グーリング ユニオンツール エムーゲ・フランケン ユニオンツール エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン 不二越 エムーゲ・フランケン ユニオンツール エムーゲ・フランケン 協和精工
                            通常価格 6,010円 5,140円 3,580円 3,128円 6,180円 3,179円 6,180円 6,390円 4,080円 6,608円 2,918円 6,249円 6,377円
                            通常出荷日 12日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   12日目   1日目~   2日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   1日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2520A.004
                            2520A.005
                            2520A.006
                            2520A.008
                            2520A.012
                            2520A.016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            6,390円

                            ( 7,029円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            41216662-0.048~0-0.005~03.8

                            6,390円

                            ( 7,029円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            51520662-0.048~0-0.005~04.8

                            6,010円

                            ( 6,611円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            61825662-0.048~0-0.005~05.8

                            7,696円

                            ( 8,466円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            82430868-0.058~0-0.006~07.7

                            14,223円

                            ( 15,645円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1236451293-0.070~0-0.008~011.5

                            27,280円

                            ( 30,008円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            16485516108-0.070~0-0.008~015.5

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました