(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

【特長】・コンセントと電気製品の間に接続するだけで、電力測定ができます。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相
  • 最大入力電圧(V):
    100
  • 最大入力電流(A):
    15
  • 測定範囲:消費電力(W):
    1~1500
  • 電源:
    AC 100V
  • 通信:
    なし
  • 付属品:
    取扱説明書

(i)ご注意

  • 商品画像は2-3233-11です。型番により仕様のほか形状も異なります。ご注意ください。

型番

2-3233-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3233-11

62×28×70
85
エコキーパー
EC-03N
4983621660371

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントと電気製品の間に接続するだけで、電力測定ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は2-3233-11です。型番により仕様のほか形状も異なります。ご注意ください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

2-3233-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズの型番2-3233-11のページです。
型番2-3233-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

    エコキーパー EC-03N

    エコキーパー EC-03N

      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

          カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

              ラインセパレータ クランプメーター用 LS11

              ラインセパレータ クランプメーター用 LS11

                デジタルLCRメータ LCR-9063

                デジタルLCRメータ LCR-9063

                  クランプアダプター 660

                  クランプアダプター 660

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                      ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                      ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                        ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                        ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                            メーカー アズワン カスタム マザーツール 長谷川電機工業 カイセ 岩崎通信機 アズワン マザーツール カイセ カイセ 横河計測株式会社 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 3,080円 3,366円 2,200円 3,179円 42,701円 230,000円 4,080円 11,583円 28,690円 3,517円 15,000円 6,000円 10,625円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   3日目~   2日目~  
                            商品区分 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - - - - - - -
                            直流/交流 交流 交流 - - - - - - - - - - -
                            単相/三相 単相 単相 - - - - - - - - - - -
                            最大入力電圧(V) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました