(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペクトラムアナライザ GSP-730

スペクトラムアナライザ GSP-730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,908円
税込単価
135,199円

【特長】・マーカー測定(マーカー5個、ピークマーカー5個)機能付です。・3トレ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 周波数範囲:
    150kHz~3GHz
  • ディスプレイサイズ:
    5.7型
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    296×115×152
  • 本体質量(g):
    2200
  • メーカー型番:
    GSP-730
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    クイックスタートガイド、CD-ROM(ユーザーマニュアル、ソフトウェア)、電源コード

型番

2-1442-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-1442-11

1個

122,908( 135,199円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーカー測定(マーカー5個、ピークマーカー5個)機能付です。
・3トレース(緑、オレンジ、黄で表示)を異なる色で表示できます。

商品情報

製品特長・仕様

型番メーカー型番周波数特性分解能(MHz)
2-1442-11GSP-730150KHz~3GHz0.1
・周波数確度:±50kHz(周波数スパン:0.3GHz~2.6GHz、20±5℃)
・RBW範囲:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
・RBW確度:±25%
・スパン設定:1MHz~3GHz、フルスパン、ゼロスパン
・表示平均ノイズレベル:≦-100dBm(センタ周波数:1GHz、RBW:30kHz)
・振幅リファレンスレベル設定範囲:+20~-40dBm
・電力測定項目:ACPR、OCBW、CHANNEL、POWER
・振幅確度:±2dB(1GHz、スパン5MHz)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:296×115×152mm
・重量:約2.2kg
スペクトラムアナライザ 製品画像

カタログ

 

2-1442-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラムアナライザ GSP-730の型番2-1442-11のページです。
型番2-1442-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペクトラムアナライザ GSP-730

スペクトラムアナライザ GSP-730

    クランプメーター AD-5581

    クランプメーター AD-5581

      キャリングケース

      キャリングケース

        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

          EA742GH用 マグネットアダプター

          EA742GH用 マグネットアダプター

            検相器

            検相器

              検電器 DX-04

              検電器 DX-04

                クランプ付デジタルマルチメーター 46591

                クランプ付デジタルマルチメーター 46591

                  アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                  アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                    テストリード(接地リード) TL-66

                    テストリード(接地リード) TL-66

                      100-240V AC検電器

                      100-240V AC検電器

                        キュースナップ 2031

                        キュースナップ 2031

                          長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                          長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                            メーカー アズワン エー・アンド・デイ カイセ カイセ エスコ エスコ 東京硝子器械 シグネット カイセ アズワン エスコ 東京硝子器械 長谷川電機工業
                            通常価格 122,908円 23,635円 1,180円 9,767円 3,710円 8,340円 5,000円 19,600円 3,896円 5,000円 850円 11,482円 108,318円
                            通常出荷日 8日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目   4日目   6日目   10日目   2日目   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            周波数範囲 150kHz~3GHz - - - - - - - - - - - -
                            ディスプレイサイズ 5.7型 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 296×115×152 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 2200 - - - - - - - - - - - -

                            スペクトラムアナライザ GSP-730のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました