(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボランテドラー®バッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9980-02
ラボランテドラー®バッグ【11個入り】 ラボランテドラーRバッグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,400円 15,768円
税込単価
18,040円 17,345円

ポリフッ化ビニル樹脂製のラボランバッグです。1つ口コック付き仕様と1つ口キャッ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.05
  • 材質:
    テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)
  • ノズル径:
    φ6mm
  • 内容量:
    1組(11枚)

型番

2-9980-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9980-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9980-02

210×250
ラボランテドラバッグ1つ口キャップ付2L
2L
1つ口キャップ付き
1組(11枚)

1パック

11個入り

16,400円

15,768

( 17,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリフッ化ビニル樹脂製のラボランバッグです。
1つ口コック付き仕様と1つ口キャップ付き仕様の2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボランテドラー®バッグの型番2-9980-02のページです。
型番2-9980-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボランテドラー®バッグ

ラボランテドラー®バッグ

    ワンタッチチューブコック

    ワンタッチチューブコック

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

        メーカー アズワン アズワン ケニス
        通常価格 15,100円 1,150円 3,444円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   14日目  
        厚み(mm) 0.05 - -
        材質 テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂) PP(ポリプロピレン) -
        ノズル径 φ6mm - -
        内容量 1組(11枚) - -

        ラボランテドラー®バッグのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        2-9980-01
        2-9980-03
        2-9980-04
        2-9981-01
        2-9981-02
        2-9981-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        メーカー商品名 メーカー型式 仕様 内容量

        15,100円

        ( 16,610円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        150×250ラボランテドラバッグ1つ口キャップ付1L1L1つ口キャップ付き-

        20,100円

        ( 22,110円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        300×250ラボランテドラバッグ1つ口キャップ付3L3L1つ口キャップ付き-

        22,900円

        ( 25,190円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        400×250ラボランテドラバッグ1つ口キャップ付5L5L1つ口キャップ付き-

        21,344円

        ( 23,478円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        150×250ラボランテドラバッグ1つ口コック付1L1L1つ口コック付き-

        22,514円

        ( 24,765円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        210×250ラボランテドラバッグ1つ口コック付2L2L1つ口コック付き-

        24,517円

        ( 26,969円 )

        11個入り

        1パック あり

        1日目

        300×250ラボランテドラバッグ1つ口コック付3L3L1つ口コック付き-

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました