(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウムバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-5304-22
アルミニウムバッグ アルミニウムバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルム...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミラミネート型5層構造
  • 脚注:
    ※1枚あたりの価格です。
  • 内容量:
    1枚

型番

8-5304-22 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ容量メーカー型式
8-5304-24350×283.3mm5000mlAA-5
8-5304-25375×425mm10000mlAA-10
8-5304-22265×212.5mm2000mlAA-2
8-5304-21200×212.5mm1000mlAA-1
8-5304-30375×425mm10000mlAAK-10
8-5304-32425×780mm30000mlAAK-30
8-5304-31425×600mm20000mlAAK-20
8-5304-26200×212.5mm1000mlAAK-1
8-5304-29350×283.3mm5000mlAAK-5
8-5304-23212.5×350mm3000mlAA-3
8-5304-28212.5×350mm3000mlAAK-3
8-5304-27265×212.5mm2000mlAAK-2
8-5304-33540×850mm50000mlAAK-50
商品情報を表示

8-5304-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5304-22

265×212.5
2000
アルミニウムバッグ AA-2
AA-2
スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製
1枚

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
・5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
・遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミニウムバッグの型番8-5304-22のページです。
型番8-5304-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニウムバッグ

アルミニウムバッグ

    ラミジップ AL

    ラミジップ AL

      アルミ製ラミジップ ALシリーズ

      アルミ製ラミジップ ALシリーズ

        デュラシール DSシリーズ

        デュラシール DSシリーズ

          テドラー(R)バッグ

          テドラー(R)バッグ

            ガラスクロステープ 361シリーズ

            ガラスクロステープ 361シリーズ

              コアレスラップ

              コアレスラップ

                メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 2,400円 1,490円 1,280円 3,780円 1,470円 5,130円 11,400円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                材質 アルミラミネート型5層構造 PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム - PE(ポリエチレン)系フィルム テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂) 基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコン系 フィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)
                脚注 ※1枚あたりの価格です。 - - - ※1枚あたりの価格です。 - -
                内容量 1枚 - - - 1枚 - 1パック(6巻)

                アルミニウムバッグのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                8-5304-21
                8-5304-23
                8-5304-24
                8-5304-25
                8-5304-26
                8-5304-27
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                容量
                (ml)
                メーカー商品名 メーカー型式 仕様 内容量

                2,400円

                ( 2,640円 )
                1個 あり

                1日目

                200×212.51000アルミニウムバッグ AA-1AA-1スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製-

                2,900円

                ( 3,190円 )
                1個 あり

                1日目

                212.5×3503000アルミニウムバッグ AA-3AA-3スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製-

                3,200円

                ( 3,520円 )
                1個 あり

                1日目

                350×283.35000アルミニウムバッグ AA-5AA-5スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製-

                3,900円

                ( 4,290円 )
                1個 あり

                1日目

                375×42510000アルミニウムバッグ AA-10AA-10スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製-

                3,800円

                ( 4,180円 )
                1個 -

                1日目

                200×212.51000アルミニウムバッグ AAK-1AAK-1スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製コック付き-

                4,000円

                ( 4,400円 )
                1個 -

                1日目

                265×212.52000アルミニウムバッグ AAK-2AAK-2スリーブ:片側φ6mmPTFE(ふっ素樹脂)製コック付き-

                ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました