(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2516A.0028
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

【特長】・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。・多目的に使え...

詳細情報を確認する

型番

2516A.0028 解除

Loading...

 
カタログを表示

2516A.0028 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2516A.0028

2.8
4
7
6
50
-0.04~0
-0.004~0
2.7

1個

5,900( 6,490円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新しく開発された切刃設計。
・ビビリのない静かな加工。
・センターカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)の型番2516A.0028のページです。
型番2516A.0028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)

        エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

        エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

                  MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

                    サンドビック コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル 1620

                    サンドビック コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル 1620

                      VF2MV インパクトミラクルエンドミル

                      VF2MV インパクトミラクルエンドミル

                        エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH

                        エポックミルス タイプR スクエア・セミロングシャンク EMXR4□□□-SR-TH

                          エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                          エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 日進工具 サンドビック 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,030円 5,660円 5,534円 7,928円 - 6,582円 6,486円 2,090円 1,900円 15,000円 6,607円 11,907円 7,225円
                            通常出荷日 2日目   12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2516A.0055
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            5,030円

                            ( 5,533円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            5.5712654-0.048~0-0.005~05.3

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました