(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2515A.003
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,687円
税込単価
7,356円

【特長】・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。・多目的に使...

詳細情報を確認する

型番

2515A.003 解除

Loading...

 
カタログを表示

2515A.003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2515A.003

3
9
12
6
62
-0.04~0
-0.004~0
2.9

1個

6,687( 7,356円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新しく開発された切刃設計。
・ビビリのない静かな加工。
・センターカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)の型番2515A.003のページです。
型番2515A.003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン
                            通常価格 6,141円 6,280円 5,495円 5,620円 6,042円 6,249円 6,180円 5,140円 6,390円 6,010円 6,687円 6,043円 6,180円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   2日目~   2日目~   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2515A.004
                            2515A.005
                            2515A.006
                            2515A.008
                            2515A.010
                            2515A.012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            6,825円

                            ( 7,508円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            41216662-0.048~0-0.005~03.8

                            6,825円

                            ( 7,508円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            51520662-0.048~0-0.005~04.8

                            6,141円

                            ( 6,755円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            61825662-0.048~0-0.005~05.8

                            7,502円

                            ( 8,252円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            82430868-0.058~0-0.006~07.7

                            9,840円

                            ( 10,824円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1030401080-0.058~0-0.006~09.5

                            14,160円

                            ( 15,576円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1236451293-0.070~0-0.008~011.5

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました