(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用

通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円

【特長】・84μS/cm~111.8mS/cmまで各種揃っています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 内容量:
    1パック(480ml)

型番

1-3703-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3703-05

2764μS/cm用
導電率校正液ECCON2764BT
ECCON2764BT
1パック(480ml)

1個

3,564( 3,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・84μS/cm~111.8mS/cmまで各種揃っています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用の型番1-3703-05のページです。
型番1-3703-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用

ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用

    pH電極用内部液

    pH電極用内部液

      メーカー アズワン 東京硝子器械
      通常価格 3,564円 1,933円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      商品タイプ 関連商品 関連商品
      内容量 1パック(480ml) -

      ラコムテスター導電率計用校正液 84μS/cm用~111.8mS/cm用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました