(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型 pH/ORP計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型 pH/ORP計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,154円 ~ 14,860円
税込価格
7,869円 ~ 16,346円

センサー(別売)を交換することによりORP計としても使用可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
測定精度
電源詳細
防水
機能
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
pH計
pH:0.00~14.00pH、温度:0~+90℃、ORP:-1000~+1000mV
pH:0.01pH、温度:0.1℃、ORP:1mV
本体
φ37.5X170
防水ORP/pH計PH-6600
PH-6600(本体)
pH:±0.1pH、温度:±0.5℃、ORP:±2%FS
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
IP57準拠
最大値/最小値表示・ホールド機能・オートパワーオフ機能
pH用センサーPH-6600S、校正標準液(pH4・pH7)、保存液
1台

1個

14,860( 16,346円 )

1日目

関連商品
-
-
交換用pHセンサー
-
防水ORP/pH計PH-6600S
PH-6600S
-
-
-
-
-
1個

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

関連商品
-
-
ORPセンサー
-
防水ORP/pH計ORP-6600S
ORP-6600S
-
-
-
-
-
1個

1個

10,716( 11,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサー(別売)を交換することによりORP計としても使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型 pH/ORP計

防水型 pH/ORP計

    防水pH計 2-1287

    防水pH計 2-1287

      防水導電率計 CD-6021A

      防水導電率計 CD-6021A

        ハンディ型pH計SK-620PHII

        ハンディ型pH計SK-620PHII

          ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

          ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

            コンパクト導電率計 LAQUA

            コンパクト導電率計 LAQUA

              コンパクトPHメータ

              コンパクトPHメータ

                データロガー水質測定器 IWC-6SD本体

                データロガー水質測定器 IWC-6SD本体

                  土壌用pH/温度計

                  土壌用pH/温度計

                    メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 ケニス 堀場製作所 アズワン アズワン
                    通常価格 7,154円 1,400円 12,365円 26,092円 29,542円 30,943円 21,136円 50,585円 35,876円
                    通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   12日目   19日目   1日目   9日目   7日目  

                    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました