(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,529円
税込単価
18,182円

・新品生地のメリヤスウエスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 生地:
    中古
  • 種類:
    ドライ
  • サイズ(mm):
    30~50cm角(不定形)
  • 材質:
    綿、化繊
  • 色:
  • メーカー型番:
    W0222
  • 内容量:
    2Kg×10袋

型番

3-1814-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1814-01

2Kg×10袋

1個

16,529( 18,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・新品生地のメリヤスウエスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白の型番3-1814-01のページです。
型番3-1814-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

    新メリヤスウエス 縫い目無し 白

    新メリヤスウエス 縫い目無し 白

      白ウエス(リサイクル生地)

      白ウエス(リサイクル生地)

        淡色厚メリヤスウエス

        淡色厚メリヤスウエス

          白ウエス シート

          白ウエス シート

            白ウエス W0230

            白ウエス W0230

              おしぼりウエス

              おしぼりウエス

                エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                  布製ウエス

                  布製ウエス

                    アズワン シーツウエス

                    アズワン シーツウエス

                      カラーメリヤスウエス

                      カラーメリヤスウエス

                        食器用ふきん

                        食器用ふきん

                          タオル地ウエス(リサイクル生地)

                          タオル地ウエス(リサイクル生地)

                            メーカー アズワン アズワン アサヒペン アズワン TAKAGI アズワン アズワン アズワン ウィザ(旧:アークランドサカモト) アズワン ハンディ・クラウン ボンスター アサヒペン
                            通常価格 16,529円 22,100円 1,027円 4,960円 686円 5,110円 5,720円 2,940円 1,574円 7,140円 509円 372円 1,239円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 メリヤス メリヤス その他 メリヤス シーツ - タオル タオル その他 シーツ メリヤス その他 タオル
                            生地 中古 中古 中古 中古 中古 中古 中古 中古 - 中古 中古 - 中古
                            種類 ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ
                            サイズ(mm) 30~50cm角(不定形) 30~50cm角(不定形) - 30~50cm角(不定形) - 30~50cm角(不定形) 30~50cm角(不定形) 30~50cm角(不定形) - 30~50cm角(不定形) - - -

                            新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました