(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダード台はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9842-02
スタンダード台はかり スタンダードダイハカリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,242円
税込単価
60,766円

【特長】・様々な測定モードを有しています。・約20時間連続使用できます。・ディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源(V):
    AC100
  • 重量(g):
    14700
  • サイズ(mm):
    360X580X765
  • 皿サイズ(mm):
    360X460
  • 電源詳細:
    ACアダプター付属、バッテリー内蔵
  • 機能:
    秤量切替・%・累積積算・重量判定・計数機能付き
  • 温度範囲:
    -10~+40℃
  • 防塵・防水:
    IP65(計量部)
  • 表示内容:
    表示部:LCD、チルト90°、回転360°
  • 内容量:
    1台

型番

2-9842-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9842-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9842-02

600000/1500000
20000/50000
スタンダード台はかり DB-II JR-150
DB-IIJR-150
1台

1個

55,242( 60,766円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な測定モードを有しています。
・約20時間連続使用できます。
・ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード台はかりの型番2-9842-02のページです。
型番2-9842-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダード台はかり

スタンダード台はかり

    ポータブル台はかり

    ポータブル台はかり

      ミニ電子天びん

      ミニ電子天びん

        電子はかり

        電子はかり

          台秤 デジタル台はかり

          台秤 デジタル台はかり

            ハンディスケール

            ハンディスケール

              デジタル台秤 FGシリーズ

              デジタル台秤 FGシリーズ

                デジタル台はかり チェッカー機能付

                デジタル台はかり チェッカー機能付

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス 三商 アズワン
                  通常価格 55,242円 68,950円 48,510円 215,600円 44,100円 7,300円 45,000円 28,130円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   4日目   6日目~   8日目~  
                  商品タイプ デジタル台はかり デジタル台はかり 電子天秤 デジタル台はかり デジタル台はかり 吊りはかり デジタル台はかり -
                  電源(V) AC100 - - - AC100 - - -
                  重量(g) 14700 約6500 約1250 - - - - -
                  サイズ(mm) 360X580X765 355X615X85 188×216×58 - - - - -
                  皿サイズ(mm) 360X460 355X443 - - 300×380 - - -

                  スタンダード台はかりのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-9842-01
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  秤量
                  (g)
                  最小表示
                  (mg)
                  メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                  55,242円

                  ( 60,766円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  300000/60000010000/20000スタンダード台はかり DB-II JR-60DB-IIJR-60-

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました