(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-783-01
アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー【1~10個入り】 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,542円
税込単価
61,096円

【特長】・接続箇所がRCネジですので、ご希望の各種ジョイント(R1/4ネジ)に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 適応フィルターサイズ(φmm):
    φ47
  • 材質:
    本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン、 メンブレンフィルター/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 接続ネジ:
    RC1/4
  • メンブレンフィルター孔径:
    5.0μm
  • メンブレンフィルター耐熱温度(℃):
    -100~+260

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-783-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-783-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-783-01

PTFEフィルターホルダーAF-FH47
AF-FH47
1個

1個

55,542( 61,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続箇所がRCネジですので、ご希望の各種ジョイント(R1/4ネジ)に接続できます。
・アズフロン(R)ハーフオスジョイント(別売、P.1489)を取り付けると、チューブを接続することができます。
・PTFEメンブレンフィルターFは、超音波洗浄器などで洗浄して繰り返し使用することができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズフロン(R)PTFEフィルターホルダーの型番2-783-01のページです。
型番2-783-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

      メーカー アズワン 東京硝子器械
      通常価格 5,944円 14,000円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット -
      適応フィルターサイズ(φmm) φ47 -
      材質 本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン、 メンブレンフィルター/PTFE(四フッ化エチレン) -
      接続ネジ RC1/4 -
      メンブレンフィルター孔径 5.0μm -

      アズフロン(R)PTFEフィルターホルダーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2-783-11
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      メーカー商品名 メーカー型番 内容量

      5,944円

      ( 6,538円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      PTFEメンブレンフィルターFPTFEメンブレンフィルターF1袋(10枚)

      フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました