(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-740-11
ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット【1~2個入り】 フッソジュシセイフィルターホルダー(ファイ47MMヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,331円
税込単価
2,564円

【特長】<型番:2-740-01、2-740-02>・ふっ素樹脂製のため、耐薬...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    Φ47mm用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、詳細は商品情報をご確認ください。

型番

2-740-11 解除

Loading...

商品情報

型番:2-740-01、2-740-02

型番:2-740-01

型番:2-740-11

型番:2-740-11

商品情報を表示

2-740-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
メーカー商品名
メーカー型番
適用フィルター径(φmm)
接続方法
クランプ材質
耐圧
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-740-11

その他
オプション
フィルターホルダー締付用レンチセット
締付用レンチセット
-
-
ガラス強化ポリプロピレン
-
-
1パック(2個)

1パック

2個入り

2,331( 2,564円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<型番:2-740-01、2-740-02>
・ふっ素樹脂製のため、耐薬品性に優れております。
・PFA製クランプは広い温度範囲で使用でき、Tefzel(R)製クランプは高圧使用に適しています。
・66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下します。
<型番:2-740-11>
・フィルターホルダ 締付用レンチセットです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、詳細は商品情報をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセットの型番2-740-11のページです。
型番2-740-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセット

    PTFEフィルターホルダー

    PTFEフィルターホルダー

      アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

      アズフロン(R)PTFEフィルターホルダー

        サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

        サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー

          メーカー アズワン フロン工業 アズワン サンプラテック
          通常価格 2,331円 59,274円 5,944円 55,700円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   9日目  
          仕様 Φ47mm用 - - -

          ふっ素樹脂製フィルターホルダー/締付用レンチセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2-740-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ その他 メーカー商品名 メーカー型番 適用フィルター径
          (φmm)
          接続方法 クランプ材質 耐圧 補足 内容量

          32,782円

          ( 36,060円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          フィルターホルダー・濾過ユニット-フィルターホルダーPFA製ホルダーセットPFA製ホルダーセット47外径1/4チューブ(テーパーシール収縮方式)PFA0.17MPa※メンブレンフィルターは別売です。1セット

          フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました