(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4263-03
血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)【600個入り】 ドウショクブツジッケンカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,800円 56,665円
税込単価
64,680円 62,332円

【特長】・遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は研究用または実験以外の目的には使用できません。
  • 容量はチューブの内容量を示しており、凝固促進型分離剤の量ではありません。

型番

2-4263-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-4263-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
材質
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4263-03

9
φ16×104mm
PET(ポリエチレンテレフタレート)
血清分離用チューブFG-SRS 9mL
FG-SRS

1パック

600個入り

58,800円

56,665

( 62,332円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。
・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。
・血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。
・生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
・1mLタイプ(2-4263-01)は非常に小型なので、免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。

(i)ご注意

  • 本商品は研究用または実験以外の目的には使用できません。
  • 容量はチューブの内容量を示しており、凝固促進型分離剤の量ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)の型番2-4263-03のページです。
型番2-4263-03に関する仕様情報を記載しております。

血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 最低採血量を教えてください。
A
あくまでも目安となりますが、次のようになります。2-4263-01:0.5mL、2-4263-02:1mL、2-4263-03:5mL

この商品のバリエーション

型番
2-4263-01
2-4263-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ 材質 メーカー商品名 メーカー型番

57,000円

( 62,700円 )

600個入り

1パック あり

1日目

1φ10.7×42.5mmPP(ポリプロピレン)血清分離用チューブFG-SRMS 1mLFG-SRMS

58,800円

( 64,680円 )

600個入り

1パック あり

26日目

3φ12×72mmPP(ポリプロピレン)血清分離用チューブFG-SRM 3mLFG-SRM

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました