(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-580-01
防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合) ボウジン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,600円
税込単価
85,360円

【特長】・IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-580-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-580-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
皿サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
再現性
直線性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-580-01

220
φ140
防塵・防水高精度電子天びん CJ-220
CJ-220
0.01g
±0.01g
1台

1個

77,600( 85,360円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。
・音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
・錆・腐食に強いステンレス製のケースです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)の型番2-580-01のページです。
型番2-580-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)

防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)

    防じん・防水型高精度電子天びん

    防じん・防水型高精度電子天びん

      高精度電子天びん CJ-220

      高精度電子天びん CJ-220

        電子天秤 FX-500i/FX-5000i

        電子天秤 FX-500i/FX-5000i

          電子てんびん FX-iWP FX-3000iWP

          電子てんびん FX-iWP FX-3000iWP

            汎用電子天びん FXシリーズ

            汎用電子天びん FXシリーズ

              防塵・防水型電子天びん

              防塵・防水型電子天びん

                分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

                分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

                  電子天秤 秤量 122~3200g

                  電子天秤 秤量 122~3200g

                    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

                    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

                      メーカー アズワン 新光電子 東京硝子器械 三商 ケニス アズワン サンプラテック 三商 アズワン 三商
                      通常価格 77,600円 72,900円 73,242円 77,356円 73,333円 69,663円 79,988円 73,333円 7,204円 87,148円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   11日目   6日目   6日目   1日目   14日目   6日目~   1日目~   6日目  
                      商品タイプ 電子天秤 - - 電子天秤 - 電子天秤 電子天秤 防水はかり - -
                      電源(V) ACアダプター(付属)、乾電池駆動可能(別売) - - - - - AC100 AC100 - -
                      サイズ(mm) 206X312X89 - - - - - - - - -
                      機能 液晶バックライト、RS232C出力標準装備 - - - - - - - - -
                      防塵・防摘 IP65規格適合 - - - - - - - - -

                      防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      2-580-02
                      2-580-03
                      2-580-04
                      2-580-05
                      2-580-06
                      2-580-07
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      秤量
                      (g)
                      皿サイズ
                      (mm)
                      メーカー商品名 メーカー型番 再現性 直線性 内容量

                      80,186円

                      ( 88,205円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      320φ140防塵・防水高精度電子天びん CJ-320CJ-3200.01g±0.01g-

                      85,360円

                      ( 93,896円 )
                      1個 あり

                      26日目

                      620φ140防塵・防水高精度電子天びん CJ-620CJ-6200.01g±0.01g-

                      89,670円

                      ( 98,637円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      820φ140防塵・防水高精度電子天びん CJ-820CJ-8200.01g±0.01g-

                      77,600円

                      ( 85,360円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      2200190X190防塵・防水高精度電子天びん CJ-2200CJ-22000.1g±0.1g-

                      80,186円

                      ( 88,205円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3200190X190防塵・防水高精度電子天びん CJ-3200CJ-32000.1g±0.1g-

                      85,360円

                      ( 93,896円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      6200190X190防塵・防水高精度電子天びん CJ-6200CJ-62000.1g±0.1g-

                      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました