(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
55,232円 ~ 61,398円
税込価格
60,755円 ~ 67,538円

オープン、ペール缶の使用に。灯油、軽油、オイルから溶剤まで。【特長】・電動タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品には自動停止機能はついておりません。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番APPQO400SAPPQO550S
回収物オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μ以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3,000
空気消費量(L/min)315525
推奨供給圧力(MPa)0.4~0.6
最大吸入量(L/min)6080
吸込揚程(m)2
付属品ノズル主ノズル(ストレート)主ノズル(ストレート)・角ノズル
ホース材質
(長さ×内径)
PVC
(2m×φ25)
PVC
(2m×φ32)
接液部材質本体・ノズルAL
パッキンNBR
重量(kg)4.54.8

注意・禁止事項

  • 粉塵爆発の危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません。
  • 溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1台

1個

55,232( 60,755円 )

1日目

776-0396
1台

1個

61,398( 67,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オープン、ペール缶の使用に。灯油、軽油、オイルから溶剤まで。
【特長】
・電動タイプより低価格、しかも洗浄が容易。
・少々の遺物(約5mm)混入液体も使用可能。
・粉塵から水・切削油等の液体一般的なペール缶に強力吸引可能。
・乾湿両用型(液体も粉黛も回収可能)。
・エア駆動なので、防爆地域でも安心、引火の心配がありません。
・移動の楽なキャスター付。
・一般的なペール缶使用可能(オープン缶専用)。
・ペール缶をカートリッジ式として使用いただけ、効率の良い回収が可能です。
・電動掃除機よりも低価格・安全・回転部分無いためが故障少。
・汚水・ヘドロ回収も可能。
・メンテナンスが簡単で丸洗い可能。
・エア式なので連続運転が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品には自動停止機能はついておりません。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

    アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

      AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

      AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

        エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

        エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

          バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

            業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

            業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21

              AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

              AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

                メーカー アクアシステム アクアシステム エスコ アズワン 山崎産業 日立 エスコ
                通常価格 55,232円 149,634円 45,540円 50,600円 37,909円 27,427円 50,610円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機
                用途 乾湿両用 乾湿両用 乾式 - 乾式 乾式 乾湿両用
                種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ - ペール缶タイプ
                使用可能液体 オイル - - - - - -
                内容量 1台 - - - - - -

                エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                粉っぽい現場で使用
                評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                粉物を使用する現場で活躍中、普通の掃除機とは違い、粉物を掃除できるということで、とても活躍しています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                スクラップのバキュームとして
                評価 5.0満足度:5.02021/03/04
                プレス金型の小さな穴あけのバキュームとして使用しました。
                通常のバキュームと比べて音が小さく、吸い込みもいいです。
                スクラップもペール缶に入り、飛び散らないので便利です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました