(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液面計 ZKTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZKT-P-OL
液面計 ZKTシリーズ エキメンケイ ZKTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,302円
税込単価
110,332円

ドラム缶、ペール缶の液体残量管理に最適な液面計。【特長】・持ち運びが軽量で容易...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ZKT-P-OL 解除

Loading...

液面計・コントロールユニット ZKTシリーズの外観・使用イメージ

外観

外観

使用イメージ

使用イメージ

液面計・コントロールユニット ZKTシリーズの特長

システム組付用ZKTシリーズ
液体の残量管理に最適。
ドラム缶、ペール缶用液面計。
ドラム缶の残量を確認したり、ポンプの制御をする機械。
持ち運びが容易(軽量)。
10段階のLED表示で液面高さを瞬時に表示。
単三電池又は100Vの2電源使用可能。
ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用の他、様々な液体に対応可(特注仕様)。

液面計・コントロールユニット ZKTシリーズの仕様

型式測定範囲 L測定方法動作温度範囲保存温度範囲動作湿度電源入力電池寿命
ZKT-D(ドラム缶用)850mm静電容量方式-10~35℃
(周囲環境による)
-40~80℃-35~85%
(結露なきこと)
単三乾電2本(標準)・
AC100V(ACアダプター)
連続300分
(アルカリ乾電池使用時)
ZKT-P(ペール缶用)360mm
型式制御出力材質寸法質量
ZKT-D(ドラム缶用)標準:10段階LED表示ヘッド部:アルミ(黒アルマイト処理)
パイブ部:SUS304(標準) チタン・SUS316L(オプション)
電極部:SUS304ロット棒にふっ素樹脂系被覆
絶縁部:ふっ素樹脂
φ65×990mm約1.3kg(L=850mm)
ZKT-P(ペール缶用)φ65×500mm約0.9kg(L=360mm)

測定温度:25℃(水道水)

 
商品情報を表示

ZKT-P-OL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用可能液体
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZKT-P-OL

ペール缶オイル用
0.9
1台

1個

100,302( 110,332円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶、ペール缶の液体残量管理に最適な液面計。
【特長】
・持ち運びが軽量で容易。
・単三電池又は100Vの2電源仕様可能。
・10段階のLED表示で液面高さを瞬時に表示。
・廃油などのこぼれ防止。
【用途】
・ドラム缶内の液体管理でコスト管理できる。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液面計 ZKTシリーズの型番ZKT-P-OLのページです。
型番ZKT-P-OLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液面計 ZKTシリーズ

液面計 ZKTシリーズ

    簡易ドラム缶用液面計 E-C

    簡易ドラム缶用液面計 E-C

      保護シールド

      保護シールド

        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

          GC ホース用クリップ(ステンレス)

          GC ホース用クリップ(ステンレス)

            アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

            アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

              アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

              アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                        アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

                        アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 99,266円 5,663円 1,736円 56,004円 258円 82,713円 65,835円 29,417円 72,506円 45,167円 54,512円 3,980円 18,325円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 手動式 関連商品 手動式 関連商品 関連商品 関連商品 - 手動式 手動式 手動式 関連商品 関連商品
                            内容量 1台 1台 - 1台 - - - - 1台 1台 1台 - -

                            液面計 ZKTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように表示されますか?
                            A
                            ランプによって残量が見えます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZKT-D-OL
                            ZKT-D-W
                            ZKT-P-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用可能液体 質量
                            (kg)
                            内容量

                            105,706円

                            ( 116,277円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ドラム缶オイル用1.3-

                            99,266円

                            ( 109,193円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ドラム缶水用1.3-

                            100,302円

                            ( 110,332円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ペール缶水用0.9-

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました