(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易デジタル式流量計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易デジタル式流量計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,011円
税込単価
48,412円

【特長】・タービンデジタル方式の簡易電池式流量計・安価で、高性能なお奨めタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 流体温度(℃):
    0~50
  • 最大圧力(Mpa):
    2
  • 最大目盛表示:
    部品換算:5桁表示:0.01~99999L トータル換算:6桁表示:0.1~999999L
  • 精度(%):
    ±1%(繰返0.2%)
  • 配管姿勢:
    4方向可変
  • 配管接続:
    入口側:G1"(オス)メスソケット付 出口側:G1"(オス)
  • 質量(kg):
    0.4
  • 内容量:
    1台

型番

TB-K24-AD 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • 電池:単4電池×2個(標準装備)
  • 流量範囲(L/min):6~100
  • 配管接続:G1オス
  • 使用液体:水・アドブルー
  • 材質: 本体:ポリプロピレン(PP)
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)

外形図

簡易デジタル式流量計 外形図

注意・禁止事項

計量法の検定付ではありませんので、商用にはご使用いただけません。

よくあるご質問(FAQ)

質問1:ポンプ2台からそれぞれホースをつないでTB-K24-Adに液を通すと画面がチカチカして測れない。

  • 回答: 2か所同時からは使用不可。

質問2:TB-K24-FMのオスとメスはどちらがINでどちらがOUTですか?

  • 回答2:どちらでもOK。ただし弊社で使用している向きはメス側がINでオス側がOUTになっている。また本体に流量方向の矢印はない。(ただしTB-K24-Adには矢印が付いている)

質問3:TB-K24-Adは生活防水程度の性能はありますか?

  • 回答3:生活防水程度は大丈夫です。(IP65なので比較的水に耐えうる)

質問4:TB-K24-Ad用のソケットにパッキンはついているか、付いている場合は1個か?

  • 回答4:ソケットにパッキンは1個だけついてます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(L/min)
使用可能液体
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-K24-AD

6~100
水・アドブルー
828-9643
1台

1個

44,011( 48,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
・安価で、高性能なお奨めタイプです
・デジタル表示画面(単4電池2個使用)
・キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
・表示板は4方向に付け替え可能
・ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能
・小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい
・手元で吐出量の確認ができる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易デジタル式流量計の型番TB-K24-ADのページです。
型番TB-K24-ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易デジタル式流量計

簡易デジタル式流量計

    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

    瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

      瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

      瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

        フロート式流量計 FR/FS

        フロート式流量計 FR/FS

          流量センサー

          流量センサー

            100V電源リレーボックス LT-109

            100V電源リレーボックス LT-109

              電子式オールプラスチックメータECX20

              電子式オールプラスチックメータECX20

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                  フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                  フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                    フロート式流量計二連式

                    フロート式流量計二連式

                      フローモニター L 接続径10~14㎜

                      フローモニター L 接続径10~14㎜

                        ガス流量計

                        ガス流量計

                          メーカー アクアシステム 愛知時計電機 愛知時計電機 ヤマト産業 愛知時計電機 アズワン アズワン ヤマト産業 オーバル ヤマト産業 三商 ケニス
                          通常価格 44,011円 68,028円 53,180円 7,620円 20,900円 21,346円 117,272円 8,720円 8,376円 17,593円 1,100円 102,900円
                          通常出荷日 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   7日目  
                          商品タイプ 流量計 積算流量計 積算流量計 流量計 流量センサー - - 流量計 その他 流量計 - 流量計
                          流体温度(℃) 0~50 0~60 0~60 - 0~70 - - - - - - 10~40(精度保証範囲は、15~30)
                          最大圧力(Mpa) 2 - - - - - - - - - - -
                          最大目盛表示 部品換算:5桁表示:0.01~99999L トータル換算:6桁表示:0.1~999999L - - - - - - - - - - -
                          精度(%) ±1%(繰返0.2%) - - - - - - - - - - -

                          簡易デジタル式流量計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました