(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
161,992円 ~ 175,963円  特別価格 
税込価格
178,191円 ~ 193,559円  特別価格 

灯油・軽油~中粘度液体の移送に。【特長】・ベーンの力で移送するマルチポンプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    40
  • 掦程(m):
    10
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズの外観

外観1

外観1

外観2

外観2

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズの特長

灯油・軽油・潤滑油・切削油・バイオディーゼル等タンクやドラム缶からの液体の移送に。
既存品より性能が上がり、価格は安価になった。
エア式なので、連続稼働時間を気にせず使用が可能。
防爆地域でも使用可能。マグネット付アース線が標準装備なので溶剤等の移送もできる。
漏電の心配もなく安心して利用できる商品。

  • ※ 溶剤を御使用の際は材質・パッキンをご確認ください。

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズの仕様

AMVH-20FC:FC製(灯油・軽油・オイル)。
AMVH-20SUS:SUS製(溶剤)。
灯油:約50L/min。
ISO68:約10L/min。
押上揚程:10m。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
トラスココード
接液部
材質(本体)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
灯油・軽油・オイル
820-2451
AL・SUS
FC
1台

1個

161,992円

140,106

( 154,117円 )

3日目

溶剤
820-2452
-
SUS
1台

1個

175,963( 193,559円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

灯油・軽油~中粘度液体の移送に。
【特長】
・ベーンの力で移送するマルチポンプ。
・配管接続。ホース接続可能で持ち運びが便利。
・電動では難しい連続運転可能。
・中粘度液体(1,500cP以下)の移送や交換に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

    エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

    エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

          アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

          アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

            アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

            アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

              手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

              手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                  電池式計量ガンノズル

                  電池式計量ガンノズル

                    手動ガンノズル 溶剤・薬品

                    手動ガンノズル 溶剤・薬品

                      KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                      KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                        KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                        KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 161,992円 205,128円 45,167円 54,512円 65,835円 18,325円 13,056円 65,047円 63,000円 54,337円 50,329円 50,329円 50,329円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 手動式 手動式 関連商品 関連商品 手動式 - 手動式 手動式 関連商品 関連商品 関連商品
                            吐出量(l/min) 40 32 - - - - - - - - - - -
                            掦程(m) 10 15 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - - - 1個 1台 - - -

                            エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホースセットは取り扱いありますか?
                            A
                            ホースセットの取り扱いはございます。
                            Q ホース延長可能ですか?
                            A
                            可能です。ですが、延長されますとホース内に残液しますので、ご注意ください。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました