(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ハンディポンプ DFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ハンディポンプ DFシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
277,941円 247,061円
税込単価
305,735円 271,767円

4.000CP以下、50L/MINの高性能ハンディポンプ。【特長】・ダイヤフラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 使用可能液体:
    ガソリン・オイル
  • エア接続口:
    Rc3/4
  • 接液部:
    AL
  • 材質(パッキン):
    ハイトレル/ニトリル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DF6H-20G 解除

Loading...

ダイヤフラムポンプ DFシリーズの外観・特長

外観

4.000cP以下・50L/minの高性能ポンプ。
ガソリン・オイルに使用可能。
遠くまで・高さのある所まで連続して送りたい時におすすめ。
最大揚程30~40m。
型番:DF6H-20G。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF6H-20G

1台

1個

277,941円

247,061

( 271,767円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4.000CP以下、50L/MINの高性能ハンディポンプ。
【特長】
・ダイヤフラムの力で移送するポンプ。
・配管接続。ホース接続可能で持ち運びが便利。
・電動では難しい連続運転可能。
・4.000CP以下の高粘度液体の移送可能。
・最大揚程30-40M。
【用途】
・ホース接続して高粘度オイルの移送や交換に最適。
・遠くまで、高さがあるところまで連続して液体移送したい時に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ハンディポンプ DFシリーズの型番DF6H-20Gのページです。
型番DF6H-20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ハンディポンプ DFシリーズ

エア式ハンディポンプ DFシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

        電動式ハンディポンプ EVシリーズ

        電動式ハンディポンプ EVシリーズ

          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

            アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

            アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

              オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

              オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                  オートストップガンノズル

                  オートストップガンノズル

                    アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

                    アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

                      GC ホース用クリップ(ステンレス)

                      GC ホース用クリップ(ステンレス)

                        アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                        アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                          アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 277,941円 54,512円 45,167円 204,204円 67,708円 82,713円 36,351円 29,417円 30,716円 36,046円 258円 29,417円 18,325円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 手動式 手動式 電動式 - 関連商品 手動式 手動式 手動式 - 関連商品 - 関連商品
                            使用可能液体 ガソリン・オイル オイル オイル オイル - - - - - - - - -
                            エア接続口 Rc3/4 - - - - - - - - - - - -
                            接液部 AL - - FC/AL - - - - - - - - -
                            材質(パッキン) ハイトレル/ニトリル - - ニトリルゴム - - ニトリルゴム(NBR) - - - - - -

                            エア式ハンディポンプ DFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホースセットは取り扱いありますか?
                            A
                            ホースセットの取り扱いはございます。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました