(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205,128円 176,430円
税込単価
225,641円 194,073円

2.000CP以下の液体の移送に最適なハンディポンプ。【特長】・ピストンの力で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    32
  • 掦程(m):
    15
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂
  • コンプレッサー容量:
    3馬力以上
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AMH1-20SUS 解除

Loading...

エアモーター式ハンディベーンポンプ AMH1シリーズの外観

外観1

外観1

外観2

外観2

エアモーター式ハンディベーンポンプ AMH1シリーズの特長

ホースや配管を接続して使用するエア式ポンプ。
用途に合わせて選択可能。ホースや配管など、容器や環境によって選択可能。タンクや槽からの液体の移送にも使用できる。
圧縮エアを駆動源として使用しているため、引火・爆発等の危険性のある液体や、防爆環境でも安心して使用できる。※静電気が心配な場合は別途アース線の接地をしてください。
エアモーター式のべーンポンプ。※ベーンポンプ:ポンプ本体の中心と羽根車の中心が少しずれているので、遠心力により可動するベーンが飛びでるような構造をしている。
本体がFC製とステンレス製を標準化しているので、軽油・灯油・オイル(1.500cPまで)はもちろんガソリン、溶剤、薬品まで広範囲な液体に使用できる。
接続口径はRc3/4。

  • ※ ガソリン等の危険物に使用される場合には、別途静電気対策用のアース線を必ずご使用下さい。
  • ※ エアフィルター・ルブリケーターを必ず使用してください。

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

エアモーター式ハンディベーンポンプ AMH1シリーズの仕様

型式使用可能液体使用可能
粘度(cP)
最大
吐出圧
(MPa)
吐出
揚程
(m)
最大
吐出量
(L/min)
接液部
材質
パッキン接続コンプレッサー馬力駆動方式重量
(kg)
AMH1-20SUS溶剤2,000以下0.151532SUSふっ素樹脂Rc3/43馬力以上ラジアルピストンモーター
ペーンポンプ
8.8
AMH1-25SUS38Rc111.0
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用可能液体
質量(kg)
トラスココード
エア接続口
接液部
材質(本体)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMH1-20SUS

溶剤
8.8
-
Rc3/4
SUS
SUS
1台

1個

205,128円

176,430

( 194,073円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2.000CP以下の液体の移送に最適なハンディポンプ。
【特長】
・ピストンの力で移送するポンプ。
・配管接続。ホース接続可能で持ち運びが便利。
・電動では難しい連続運転可能。
・少し粘度のある液体(2000cPまで)を遠くまで送りたい時や高く上げたい場合におすすめ。
・最大揚程15M。
【用途】
・ホース接続してオイルの移送や交換に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ハンディポンプ AMH1シリーズの型番AMH1-20SUSのページです。
型番AMH1-20SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

        電動式ハンディポンプ EVシリーズ

        電動式ハンディポンプ EVシリーズ

          アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

          アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

            手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

            手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

              手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

              手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                  手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                  手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                    KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                    KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                      KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                      KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                        オートストップガンノズル

                        オートストップガンノズル

                          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 205,128円 277,941円 161,992円 204,204円 29,302円 56,004円 13,056円 54,337円 45,167円 50,329円 50,329円 30,716円 29,417円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   5日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エア式 エア式 エア式 電動式 - 手動式 手動式 手動式 手動式 関連商品 関連商品 手動式 手動式
                            吐出量(l/min) 32 - 40 - - - - - - - - - -
                            掦程(m) 15 - 10 - - - - - - - - - -
                            材質(パッキン) ふっ素樹脂 ハイトレル/ニトリル - ニトリルゴム - - - - - - - - -
                            コンプレッサー容量 3馬力以上 - - - - - - - - - - - -

                            エア式ハンディポンプ AMH1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホースセットは取り扱いありますか?
                            A
                            ホースセットの取り扱いはございます。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました