(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10K-15
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ ホースハイカンセツゾクヨウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,512円 49,148円
税込単価
59,963円 54,063円

オイル、ガソリン等の燃料補給や非常時の給油用ウイングポンプ。【特長】・多年の経...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル
  • 内容量:
    1台

Loading...

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズの外観

本体外観

本体外観

フランジタイプ(相フランジなし)

フランジタイプ(相フランジなし)

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズの特長・仕様

扇状にレバーを動かして移送する手動式ポンプ。
灯油・軽油・ガソリン等の燃料補給から給水用までアクアシステムの原点。
機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
非常用給水ポンプとして。
多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
各種装置での液体圧送に。
吸水6m(ドライ時2.5m)。
押上15m。
ヤツナミ印(要部砲金)。
本体:F200/内部:CAC203。
油用。

ウィングポンプの定番。
各種オイル等の移送。
サイズ豊富:15A~50Aまで有り。
非常時の水の供給(CAC-CAC製の場合)・ガソリンの供給(FC-CAC製・ガソリン仕様の場合)に。

  • ※ ガソリン用はふっ素樹脂パッキン仕様。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズの寸法

寸法図
 型式口径本体寸法フランジ寸法重量(kg)
ABCEFGHJKLMNabcdfg











J
I
S
10
K
JIS10K-1515200132165330301352035151113770-709520154-156.6
JIS10K-2020200132165330301352035151113770-7510020154-156.6
JIS10K-2525220146177365331451737161115375-9012525204-199.0
JIS10K-3232250168204400401652442201617893-10013532204-1911.5
JIS10K-40402981982354604519520432016205100-10514040204-1914.6
JIS10K-50503302352826005022525482016240115-12015550204-1920.7

ヤツナミ吐出量

サイズ152025324050
吐出量(cc/ストローク)24024040065011002000
  • ※ ストローク:レバーを1往復させた時。
商品情報を表示

10K-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
吐出量(cc/ストローク)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10K-15

6.6
240
1台

1個

54,512円

49,148

( 54,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイル、ガソリン等の燃料補給や非常時の給油用ウイングポンプ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
・給水6m(ドライ時2.5m)、押上15m。
・灯油、軽油、オイル、ガソリン等燃料移送に使用可能。
【用途】
・機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に最適。
・非常用給油ポンプとして。
・大型オイルタンク設備、船舶に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズの型番10K-15のページです。
型番10K-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

          アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

          アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

            ローラー式 ガスライター

            ローラー式 ガスライター

              オートストップガンノズル

              オートストップガンノズル

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                  GC ホース用クリップ(ステンレス)

                  GC ホース用クリップ(ステンレス)

                    アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                    アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                        エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                        エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                          手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                          手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 54,512円 277,941円 82,713円 56,004円 36,046円 680円 30,716円 29,417円 258円 29,417円 36,351円 161,992円 120,364円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   7日目  
                            商品タイプ 手動式 エア式 関連商品 手動式 - 関連商品 手動式 手動式 関連商品 - 手動式 エア式 手動式
                            使用可能液体 オイル ガソリン・オイル - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 - - - 1台 - - 1台 1台 1台

                            手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 修理は可能ですか?
                            A
                            修理対応はさせていただきます。商品を送って頂いて修理見積を出させていただきます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10K
                            10K-20
                            10K-25
                            10K-32
                            10K-40
                            10K-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            吐出量
                            (cc/ストローク)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            54,512円

                            ( 59,963円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6.6240-

                            59,387円

                            ( 65,326円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9400-

                            73,183円

                            ( 80,501円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            11.5650-

                            96,203円

                            ( 105,823円 )
                            1個 -

                            5日目

                            14.61100-

                            131,352円

                            ( 144,487円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20.72000-

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました