(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-NO.1
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ ホースハイカンセツゾクヨウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,160円 74,311円
税込単価
91,476円 81,742円

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ ヤツナミシリーズ。【特長】・多年の経験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
  • 材質(本体):
    全砲金
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BC-NO.1 解除

Loading...

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズの外観・特長

外観

扇状にレバーを動かして移送する手動式ポンプ
灯油・軽油・ガソリン等の燃料補給から給水用までアクアシステムの原点。
機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
非常用給水ポンプとして。
多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
各種装置での液体圧送に。

ウィングポンプの定番。
各種オイル等の移送。
サイズ豊富:No.0~No.7まで有り。
非常時の水の供給(CAC-CAC製の場合)・ガソリンの供給(FC-CAC製・ガソリン仕様の場合)に。

  • ※ ガソリン用はふっ素樹脂パッキン仕様。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズの仕様

ヤツナミ印(全砲金)。
吸水6m(ドライ時2.5m)。
押上15m。
本体:CAC406/内部:CAC203。
水用。
標準品:小判型フランジで相フランジ付。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズの寸法

寸法図
  型式口径本体寸法フランジ寸法重量(kg)相フランジネジ径
ABCEFGHJKLMNabcdfg
小判型フランジ標準タイプNO.01518013216533030135203518111376710604420122-M85.3Rc1/2
NO.12018013216533030135203518111376710604420122-M85.3Rc3/4
NO.22520814617736533145223615111537512665625152-M87.2Rc1
NO.33224516820440044179214315161789515766132152-M108.9Rc1 1/4
NO.540295198235460451952043201620510316857240182-M1013.6Rc1 1/2
NO.7503292352826005022525482516240115-10513050204-M1222.3Rc2

ヤツナミ吐出量

サイズNO.0NO.1NO.2NO.3NO.5NO.7
吐出量(cc/ストローク)24024040065011002000
  • ※ ストローク:レバーを1往復させた時。
商品情報を表示

BC-NO.1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
吐出量(cc/ストローク)
接続口径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-NO.1

5.3
240
Rc3/4
1台

1個

83,160円

74,311

( 81,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ ヤツナミシリーズ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
・給水6m(ドライ時2.5m)、押上15m。
・水の移送に使用可能。
・全砲金なので、錆対策の万善。
【用途】
・各種装置での液体圧送に。
・非常用給水ポンプとして。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズの型番BC-NO.1のページです。
型番BC-NO.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

      アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

      アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

          ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

          ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)

            ウイングポンプ ヤツナミ印

            ウイングポンプ ヤツナミ印

              手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

              手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)

                  ローラー式 ガスライター

                  ローラー式 ガスライター

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                        エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                        エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                          ホース用 直線ジョイント

                          ホース用 直線ジョイント

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 73,960円 120,364円 36,046円 29,417円 35,143円 30,302円 56,004円 29,417円 680円 54,512円 45,167円 277,941円 274円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - 手動式 手動式 手動式 手動式 - 関連商品 手動式 手動式 エア式 関連商品
                            使用可能液体 - - オイル - - - オイル オイル ガソリン・オイル -
                            材質(本体) 全砲金 全砲金 - 鋳鉄( 内部部品)・黄銅鋳物 - 鋳鉄(FC200)、内部砲金(CAC203) アルミ鋳物/要部:砲金製 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 - 1台 1台 - - 1台 1台 1台 -

                            手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 修理は可能ですか?
                            A
                            修理対応はさせていただきます。商品を送って頂いて修理見積を出させていただきます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC-NO.0
                            BC-NO.2
                            BC-NO.3
                            BC-NO.5
                            BC-NO.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            吐出量
                            (cc/ストローク)
                            接続口径 内容量

                            73,960円

                            ( 81,356円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5.3240Rc1/2-

                            81,963円

                            ( 90,159円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            7.2400Rc1-

                            114,899円

                            ( 126,389円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            8.9650Rc1/4-

                            162,876円

                            ( 179,164円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            13.61100Rc1/2-

                            324,968円

                            ( 357,465円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            22.32000Rc2-

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました