(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 秤量(g) 120~320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9242-32
分析天秤 秤量(g) 120~320 テンビン テンビンカンレンヒン

通常単価(税別)
231,494円
税込単価
254,643円

【特長】・フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 重量(g):
    5100
  • 仕様:
    通信出力:RS232C、USB
  • サイズ(mm):
    本体:230×354×340
  • 皿サイズ(mm):
    φ90
  • 直線性:
    ±0.2mg
  • 校正方法:
    内蔵分銅
  • 機能:
    計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9242-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9242-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9242-32

220
分析天秤AX224
AX224
1台

1個

231,494( 254,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
・USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
・応答安定時間は3秒以内と高速です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 秤量(g) 120~320の型番1-9242-32のページです。
型番1-9242-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤 秤量(g) 120~320

分析天秤 秤量(g) 120~320

    電子天秤 秤量(g) 220~8200

    電子天秤 秤量(g) 220~8200

      電子天秤用データレコーダーソフト

      電子天秤用データレコーダーソフト

        電子天びん 秤量(g) 220~3200

        電子天びん 秤量(g) 220~3200

          電子天びん 秤量(g) 320~3200

          電子天びん 秤量(g) 320~3200

            音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

            音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 231,494円 107,938円 12,350円 82,816円 64,205円 107,950円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目~   10日目  
              商品タイプ 分析天秤 電子天秤 天秤関連品 電子天秤 電子天秤 電子天秤
              最小表示(mg) 0.1 - - - - -
              重量(g) 5100 - - 約2200 約2200 -
              仕様 通信出力:RS232C、USB - - 簡易風防付き、アナログ表示付き 風袋引き機能付き -
              サイズ(mm) 本体:230×354×340 - - 約170×240×75 170×240×75 -

              分析天秤 秤量(g) 120~320のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-9242-40
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              秤量
              (g)
              メーカー商品名 メーカー型番 内容量

              272,474円

              ( 299,721円 )
              1個 -

              1日目

              320分析天秤AX324AX324-

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました