(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,029円 167,693円
税込単価
189,232円 184,462円

高粘度液体をしっかり移送。ペール缶用エアプレッシャーポンプ。【特長】・オープン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    50
  • 使用可能粘度:
    5000cP以下
  • 掦程(m):
    30
  • 質量(kg):
    23
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

APP-C-SUS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用可能液体使用可能粘度(cP)最大吐出量
(L/min)
最大揚程
(m)
材質駆動方式重量
(kg)
本体・接液部パッキン
APP-C-AL灯油・軽油・オイル5,000以下5030スチール・アルミ・砲金NBRエアプレッシャー23
APP-C-SUSガソリン・酸・アルカリ・溶剤スチール・SUSフッ素ゴム

性能・試験情報

性能曲線

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用) 性能曲線図

外形図

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用) 圧縮エアを注入するだけで液体の吐出が可能事例

圧縮エアを注入するだけで液体の吐出が可能

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用) 持運び自由自動車オイル交換時に最適事例

持運び自由 自動車オイル交換時に最適

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用可能液体
材質(本体)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APP-C-SUS

ガソリン・酸・アルカリ・溶剤
スチールSUS
フッ素ゴム
1台

1個

172,029円

167,693

( 184,462円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度液体をしっかり移送。ペール缶用エアプレッシャーポンプ。
【特長】
・オープン缶、クローズ缶、一斗缶、液体をそのままでも吐出可能。
・缶ごと加圧してもつぶれません。
・取り出し金具がついているので缶の出し入れが容易。
・専用スパナ付きで確実に締め付けられます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)の型番APP-C-SUSのページです。
型番APP-C-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

    電動式ケミカルポータブルポンプ

    電動式ケミカルポータブルポンプ

      ペール・一斗缶用手動ポンプ

      ペール・一斗缶用手動ポンプ

        吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

        吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

          20L缶 オイルポンプ(手押し式)

          20L缶 オイルポンプ(手押し式)

            20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

            20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

              ミヤサカ コッくんトーユ

              ミヤサカ コッくんトーユ

                アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                  エア式ポンプ MHシリーズ

                  エア式ポンプ MHシリーズ

                    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                      エア式ケミカルポンプ

                      エア式ケミカルポンプ

                        電動式酸・アルカリミニポンプ

                        電動式酸・アルカリミニポンプ

                          ホースポンプ

                          ホースポンプ

                            メーカー アクアシステム エレポン化工機 アクアシステム アクアシステム エスコ エスコ ミヤサカ アクアシステム アクアシステム エスコ 共立機巧 昭栄 ケニス
                            通常価格 172,029円 180,864円 10,289円 225,884円 32,390円 8,750円 2,158円 14,145円 147,455円 5,240円 129,976円 62,925円 469円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ エア式 電動式 手動式 エア式 手動式 手動式 - - エア式 手動式 エア式 電動式 -
                            吐出量(l/min) 50 30 - - 6(50ml/ストローク) - 18 - - - 25 25 -
                            使用可能粘度 5000cP以下 - - - - - - - - - - - -
                            掦程(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 23 - - - - - - - - - - - -

                            エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました