(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ポンプ MHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MH21NA-V
エア式ポンプ MHシリーズ エアシキポンプ MHシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199,824円 171,948円
税込単価
219,806円 189,143円

【特長】高所への移送も可。【用途】溶剤の移送や小分けに最適。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂・フッ素
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MH21NA-V 解除

Loading...

 
カタログを表示

MH21NA-V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
掦程(m)
質量(kg)
材質(本体)
材質(ホース)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH21NA-V

15
酸・アルカリ
3
2.9
PP/PVDF/PVC/ハステロイC
SUS304
1セット

1個

199,824円

171,948

( 189,143円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高所への移送も可。
【用途】
溶剤の移送や小分けに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ポンプ MHシリーズの型番MH21NA-Vのページです。
型番MH21NA-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ポンプ MHシリーズ

エア式ポンプ MHシリーズ

    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

      吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

      吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

        電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

        電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

          エア式ケミカルポンプ

          エア式ケミカルポンプ

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

              工進 ジャンボペコペット

              工進 ジャンボペコペット

                工進 ビックオート

                工進 ビックオート

                  工進 ママオ-ト

                  工進 ママオ-ト

                    ペール・一斗缶用手動ポンプ

                    ペール・一斗缶用手動ポンプ

                      電動式酸・アルカリミニポンプ

                      電動式酸・アルカリミニポンプ

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                          電動式ケミカルポータブルポンプ

                          電動式ケミカルポータブルポンプ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 工進 工進 工進 アクアシステム 昭栄 共立機巧 エレポン化工機
                            通常価格 147,455円 14,145円 225,884円 61,802円 129,976円 101,413円 281円 2,060円 6,298円 10,289円 62,925円 92,813円 180,864円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エア式 - エア式 電動式 エア式 電動式 - - 電動式 手動式 電動式 エア式 電動式
                            材質(パッキン) ふっ素樹脂・フッ素 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット - 1セット - - - - - - 1台 - - -

                            エア式ポンプ MHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH21N-V
                            MH316M-V
                            MH316MA-V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            使用可能液体 掦程
                            (m)
                            質量
                            (kg)
                            材質(本体) 材質(ホース) 内容量

                            147,455円

                            ( 162,201円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            25酸・アルカリ4.22.3PP/PVDF/PVC/ハステロイCPP-

                            208,018円

                            ( 228,820円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30溶剤・酸・アルカリ53.8SUS316/PTFEPP-

                            260,678円

                            ( 286,746円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20溶剤・酸・アルカリ4.23.2SUS316/PTFESUS304-

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました