(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
225,884円 ~ 268,235円  特別価格 
税込価格
248,472円 ~ 295,059円  特別価格 

【特長】・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 材質(本体):
    AL/SUS/BC
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 脈動吐出するので、流量計やガンノズルは取り付けできません。使用液体の粘度は「使用可能粘度」をご確認ください。
  • アルミを腐食させる液体には使用できません(DF4P-15AS)。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ペール缶・一斗缶からの小分けに便利なペール缶用ポンプ

仕様表

型番使用液体使用可能
粘度(cP)
吐出量
(L/min)
最大
揚程
(m)
モーター仕様駆動方式ホース
(長さ・内径)
重量
(kg)
備考
本体・接液部パッキン
DF4P-15G灯油・軽油
・オイル
・ガソリン
4,000以下4040AL/SUS/BCNBR/FKM/TPC-ETエアダイヤ
フラム
空気消費量
250NL/min
耐油ゴム
(2m・φ15)
5.6手動式ペール
ポンプ油用
DF4P-15AS溶剤2,500以下28AL/SUS/BCPTFE/FFKMSUS304
(2m・φ15)
5.2エア式ペール
ポンプ溶剤用

※エアフィルター・ルブリケーターを必ず使用して下さい。

DF4P-15G

DF4P-15AS

外形図

DF4P-15G

DF4P-15AS

商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
使用可能粘度
掦程(m)
JANコード
質量(kg)
トラスココード
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
溶剤
2500cp以下
20
4523606800523
5.2
509-5671
SUS304(2m・φ15)
PTFE/FFKM
1セット

1個

268,235円

229,555

( 252,511円 )

7日目

40
灯油・軽油・オイル・ガソリン
4000cp以下
30
4523606800516
5.6
509-5689
NBR(2m×φ15)
NBR/FKM/TPC-ET
1セット

1個

225,884円

193,898

( 213,288円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
・高所・遠距離に対応可能です。
【用途】
・高粘度オイルを、ペール缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 脈動吐出するので、流量計やガンノズルは取り付けできません。使用液体の粘度は「使用可能粘度」をご確認ください。
  • アルミを腐食させる液体には使用できません(DF4P-15AS)。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

      ペール・一斗缶用手動ポンプ

      ペール・一斗缶用手動ポンプ

        エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

        エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

          20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

          20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

            エア式ケミカルポンプ

            エア式ケミカルポンプ

              20L缶用オイルポンプ(手押し式)

              20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                耐酸ホースポンプ

                耐酸ホースポンプ

                  電動式酸・アルカリミニポンプ

                  電動式酸・アルカリミニポンプ

                    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

                    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

                      エア式ポンプ MHシリーズ

                      エア式ポンプ MHシリーズ

                        電動式ケミカルポータブルポンプ

                        電動式ケミカルポータブルポンプ

                          アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                          アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                            メーカー アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム エスコ 共立機巧 エスコ ケニス 昭栄 エスコ アクアシステム エレポン化工機 アクアシステム
                            通常価格 225,884円 92,813円 10,289円 172,029円 8,750円 129,976円 5,240円 540円 62,925円 32,390円 147,455円 180,864円 14,145円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 手動式 エア式 手動式 エア式 手動式 - 電動式 手動式 エア式 電動式 -
                            材質(本体) AL/SUS/BC - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット - 1台 1台 - - - - - - 1セット - -

                            吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました