用途によって色の使い分けが可能なクリーンルーム用ウェア【特長】・導電糸を編みこ...
用途によって色の使い分けが可能なクリーンルーム用ウェア
【特長】
・導電糸を編みこんでおり、制電環境に適しています。
・側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
・袖が2重袖になっていて袖から体毛などが落下するのを防止します。
・フード部分はマジックテープによるサイズ調整が可能です。
・袖、腰、裾部分にゴム入です。
・カラーバリエーションあります。
【用途】
・クリーンルーム内の作業用
この商品に近い類似品がありませんでした。
アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)の型番2-5185-03のページです。
型番2-5185-03に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2-5185-01 |
2-5185-02 |
2-5185-04 |
2-5185-05 |
2-5185-06 |
2-5186-01 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | サイズ | 総丈 (cm) | バスト (cm) | 裄丈 (cm) | 股下 (cm) | メーカー商品名 | メーカー型式 | 色詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,200円 ( 5,720円 ) | 2個 | あり | 1日目 | ホワイト系 | S | 155 | 120 | 80 | 70.5 | アズピュアクリーンスーツ 22110SW(フード別・センターファスナー) 白 S | 22110SW | 白 | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 2個 | あり | 1日目 | ホワイト系 | M | 160 | 124 | 82 | 73 | アズピュアクリーンスーツ 22110SW(フード別・センターファスナー) 白 M | 22110SW | 白 | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 2個 | あり | 1日目 | ホワイト系 | LL | 170 | 132 | 86 | 77.5 | アズピュアクリーンスーツ 22110SW(フード別・センターファスナー) 白 2L | 22110SW | 白 | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 2個 | あり | 1日目 | ホワイト系 | 3L | 175 | 136 | 88 | 80 | アズピュアクリーンスーツ 22110SW(フード別・センターファスナー) 白 3L | 22110SW | 白 | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ホワイト系 | 4L | 180 | 140 | 90 | 82 | アズピュアクリーンスーツ 22110SW(フード別・センターファスナー) 白 4L | 22110SW | 白 | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 2個 | あり | 1日目 | ブルー系 | S | 155 | 120 | 80 | 70.5 | アズピュアクリーンスーツ 22110SB(フード別・センターファスナー) 青 S | 22110SB | 青 |