(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
28,756円 ~ 42,844円
税込価格
31,632円 ~ 47,128円

静電気を抑制する帯電防止マット【特長】・静電気を気にされるエリアに適したタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 厚み(mm):
    0.035
  • 詳細タイプ:
    弱粘着タイプ
  • 仕様:
    帯電防止剤入水溶性粘着剤。通し番号付き(カウントダウン)。
  • 材質:
    MDPE(中密度ポリエチレン)
  • 表面抵抗値(Ω):
    10⁹~10¹¹/□(粘着面)
  • 内容量:
    1箱(60層/シート×6シート)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

アズピュア帯電防止粘着マットの外観

材質:MDPE(中密度ポリエチレン)
帯電防止剤入水溶性粘着剤
厚み:35μm / 層(フィルム)
表面抵抗値(粘着面):109~11Ω/□
通し番号付き(カウントダウン)

使用イメージ

使用イメージ

品番サイズ(mm)入数
1-4823-51450×9001箱
(60層/シート×6シート)
1-4823-52600×9001箱
(60層/シート×6シート)
1-4823-53600×12001箱
(60層/シート×6シート)

静電気のメカニズム

静電気は、日常でもいたるところで発生しているが、1kV以下の微弱なものは、ほとんど気づかない。ところが、生産現場では、作業員が全く感じないような静電気が不良品の原因や作業のトラブルを引き起こすことも少なくない。電子部品の静電破壊、印刷や塗装の不良、測定器の誤作動、異物付着、他にも意外に思えるようなトラブルが起こることがしばしば。

(人体の帯電電位)1.0kV : (電撃の強さ)全く感じない
(人体の帯電電位)2.0kV : (電撃の強さ)指の外側に感じるが痛まない
(人体の帯電電位)5.0kV : (電撃の強さ)針で刺されたような痛みを感じる
(人体の帯電電位)8.0kV : (電撃の強さ)手のひらから前腕まで、しびれた感じを受ける
(人体の帯電電位)10.0kV : (電撃の強さ)手全体に痛みと電流が流れた感じを受ける
(人体の帯電電位)12.0kV : (電撃の強さ)手全体に強打された感じを受ける

除電のしくみについて

静電気を防いで、安定した生産現場を取り戻すにはどうすればいいか。静電気の原因である摩擦や剥離が起こると、物体が電気的にプラスがマイナスの極性に偏ることがある。これが帯電している状態。この電気的に偏ってしまった物体に、「空気イオン」を用いて反対側の極性の電荷を補えば、電気的に中和することができる。

除電器には空気の分子を空気イオンにするため2つの方法がある

光照射方式:軟X線と呼ばれる、レントゲンよりももっと微弱なX線を使った方式。広い範囲で、しかも無風状態でも除電が可能ですが、X線を使用するため、管理用の設備や法的な届出が必要。
コロナ方式:コロナ放電を使った方式。コロナ放電を起こすためには、電圧印加式と呼ばれる、先端が針のように尖ったものに高い電圧をかける方法と、自己放電式と呼ばれる、除電したい対象物の静電気を利用する方法がある。軟X線のように照射はできませんが、設備や届出が不要であるため、生産現場ではよく使われている。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450×900
アズピュア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 450×900 6シート
4571110701218
1箱(60層/シート×6シート)

1パック

6個入り

28,756( 31,632円 )

1日目

600×900
アズピュア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 600×900 6シート
4571110701225
1箱(60層/シート×6シート)

1パック

6個入り

33,967( 37,364円 )

1日目

一部当日出荷可能

600×1200
アズピュア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 600×1200 6シート
4571110701232
1箱(60層/シート×6シート)

1パック

6個入り

42,844( 47,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気を抑制する帯電防止マット
【特長】
・静電気を気にされるエリアに適したタイプです。
・粘着フィルムを剥がす際に発生する静電気を抑制します。
・フィルムを剥がした際のフィルムのひっつきにお困りの方にも適したタイプです。
・水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。
・溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。
・タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

    スティッキーマット BSCシリーズ

    スティッキーマット BSCシリーズ

      弱粘着マット(10枚セット)

      弱粘着マット(10枚セット)

        クリーンマット/マット用フレーム

        クリーンマット/マット用フレーム

          クリーンマット(オカモト)

          クリーンマット(オカモト)

            アルミシート AS-20

            アルミシート AS-20

              ピュアマット 粘着マット(スミロン)

              ピュアマット 粘着マット(スミロン)

                アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

                アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ

                  アルミシート AS-10

                  アルミシート AS-10

                    粘着クリーンマット CMシリーズ

                    粘着クリーンマット CMシリーズ

                      導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                      導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 15

                        制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)

                        制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)

                          粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                          粘着マット(1シート) BSCシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 28,756円 2,360円 18,090円 3,033円 17,420円 4,947円 34,607円 14,300円 1,794円 16,879円 8,600円 43,559円 2,360円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   4日目   26日目   1日目   4日目   8日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート - マット・シート
                            - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.035 1.6/0.05(フィルム) 1.6/0.05(フィルム) - 0.05/0.05(フィルム) - 3.5/0.055(フィルム) - - - 15 - 1.6/0.05(フィルム)
                            詳細タイプ 弱粘着タイプ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 帯電防止剤入水溶性粘着剤。通し番号付き(カウントダウン)。 - - - - - - - - - - - -

                            アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました