(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,282円 ~ 173,181円  特別価格 
税込価格
154,310円 ~ 190,499円  特別価格 

灯油・軽油を効率よく移送が可能です。オートストップガンや簡易流量計などのオプシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 使用可能液体:
    灯油・軽油
  • 使用可能粘度:
    5cP以下
  • 掦程(m):
    7
  • 質量(kg):
    9.9
  • ホース長さ(m):
    2
  • ホース内径(mm):
    20
  • 材質(パッキン):
    NBR
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズの外観・特長

外観

灯油・軽油を効率よく移送可能。
オートストップガンや簡易流量計などのオプションが豊富。

FAシリーズとは
灯油・軽油を送るのに最適。吸入パイプ内にインペラーを採用し、効率よくドラム缶内の液体の移送が可能。
また、オプションには液面感知で自動ストップするオートストップガン付や簡易流量計(K24)付がある。
オートストップガンと簡易流量計の付いたフルセットもある。

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズの種類

1.FA-100ATN
100V・12V・24Vタイプがあり軽油・灯油・A重油用の人気のポンプ。
30分定格。※別途お問合せ下さい。
工業用潤滑油、自動車用潤滑油など幅広い粘度に対応でき、季節を問わず使用可能。
一般用電源(AC100V)で、スイッチを入れるだけで簡単に作業できる用途の広い電動式ドラムポンプ。
リリーフバルブ付。

  • ※ ガソリンには使用できません。

2.FA-100K24
FA-100にK24(流量計)が付いた仕様。

  • ※ ガソリンには使用できません。

3.FA-100ATNK24
FA-100にK24(流量計)とオートストップガンが付いた仕様。

  • ※ ガソリンには使用できません。

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズの寸法図

FA-100ATN

FA-100ATN

FA-100ATNK24

FA-100ATNK24

FA-100K24

FA-100K24

製品仕様

型式使用液体使用可能
粘度(cP)
吐出量(L/min)揚程(清水)材質重量
本体・ノズルバッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
FA-100ATN
オートストップガン付
灯油・軽油5以下17(1cP時)最大7m(1cP)アルミ鋳物・銅合金NBR電動モーター
100V 1.8A
120W(定格30分)
耐油ゴム(2m・φ20)9.5
FA-100K24
簡易流量計付
灯油・軽油5以下40(1cP時)最大7m(1cP)本体:アルミ鋳物
流量計:樹脂
NBR電動モーター
100V 1.8A
120W(定格30分)
耐油ゴム(2m・φ20)8.3
FA-100ATNK24
簡易流量計付
オートストップガン付
灯油・軽油5以下17(1cP時)最大7m(1cP)本体:アルミ鋳物
流量計:樹脂
NBR電動モーター
100V 1.8A
120W(定格30分)
耐油ゴム(2m・φ20)9.9
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
材質(本体)
材質(ホース)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
アルミ鋳物・銅合金
オートストップガン 耐油ゴムホース
1セット

1個

140,282円

124,696

( 137,166円 )

5日目

17
本体:アルミ鋳物 流量計:ナイロン樹脂
オートストップガン 耐油ゴムホース
1セット

1個

173,181円

153,940

( 169,334円 )

5日目

40
本体:アルミ鋳物 流量計:ナイロン樹脂
流量計 耐油ゴムホース
1セット

1個

165,769円

147,352

( 162,087円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

灯油・軽油を効率よく移送が可能です。
オートストップガンや簡易流量計などのオプションが豊富です。
【特長】
・電源は100V、12V、24Vの3タイプです。
・吸入パイプ内にインペラーを採用し、効率よくドラム缶内の液体の移送が可能です。
・また、オプションには液面感知で自動ストップするオートストップガン付や簡易流量計(K24)付です。
・オートストップガンと簡易流量計の付いたフルセットもございます。
【用途】
・灯油・軽油を送るのに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

      電動式耐圧防爆型ポンプ FC

      電動式耐圧防爆型ポンプ FC

        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

          単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

          単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

            アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

            アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

              KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

              KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

                アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                  アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                  アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                    電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                    電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                        アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                        アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                          エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                          エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム 昭栄 アクアシステム エスコ アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 140,282円 187,174円 242,879円 98,442円 7,410円 84,000円 118,049円 230,457円 157,420円 234,998円 218,135円 189,233円 237,465円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 エア式 乾電池式 関連商品 電動式 - - 電動式 エア式 - エア式
                            使用可能液体 灯油・軽油 - - - - - - - - - 一般溶剤 - -
                            使用可能粘度 5cP以下 - - - - - - - - 100cP以下 5cP以下 - -
                            掦程(m) 7 - - - - - - - - - - - 50
                            質量(kg) 9.9 - - - - - - - - - - - -

                            電動式ドラムポンプ FA-100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流量計とオートストップガンどちらも付けることはできますか?
                            A
                            できます。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました