(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
234,998円 ~ 436,559円  特別価格 
税込価格
258,498円 ~ 480,215円  特別価格 

電動モーターを使用したポンプ。パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 使用可能粘度:
    100cP以下
  • ホース長さ(m):
    2
  • ホース内径(mm):
    25
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動式ドラムポンプ KFCシリーズの外観

KFC103-N

KFC103-N

KFC104-N

KFC104-N

電動式ドラムポンプ KFCシリーズの寸法図

KFC103-N

KFC103-N

KFC104-N

KFC104-N

電動式ドラムポンプ KFCシリーズの特長

電動モーターを使用したポンプ。
パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。
AC100Vで使用できる使用しやすいポンプ。

2mのホースと先端にガンノズルが標準装備で小分け時に適量を取り出せ、使いやすさが抜群。
ドラム缶口のアダプターによりポンプを確実に固定できる。(銅製・樹脂製ドラム缶共通)
80L/min(1cP時)、揚程16m(清水)と吐出量・揚程ともにパワフルなポンプ。

供給可能部品:ホース、アダプタ、ガンノズル、ホースバンド。※バルブレバーの色は変わる場合がございます。

製品仕様

型式使用液体使用可能
粘度
最大吐出量(L/min)掲程材質重量(kg)
本体・ノズルバッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
KFC103-N酸・アルカリ100cP以下80(1cP時)最大16m(清水)PP/PVDF/PVC/ハステロイCふっ素樹脂・
フッ素ゴム
電動モー夕ー
100V4A 160W
ゴード4.7m(定格30分)
強化PVC(2m・φ25)5.8
KFC104-N溶剤・酸・アルカリ100cP以下80(1cP時)最大14m(清水)SUS304/PVDFふっ素樹脂電動モー夕ー
100V4A 160W
ゴード4.7m(定格30分)
SUS304(2m・φ25)9.9

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として弊社が表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
掦程(m)
質量(kg)
材質(本体)
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸・アルカリ
16
5.8
PP/PVDF/PVC/ハステロイC
強化PVC
ふっ素樹脂・フッ素ゴム
1セット

1個

234,998円

201,581

( 221,739円 )

5日目

溶剤・酸・アルカリ
14
9.9
SUS304/PVDF
SUS304
ふっ素樹脂
1セット

1個

436,559円

371,293

( 408,422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動モーターを使用したポンプ。
パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。
【特長】
・2mのホースと先端にガンノズルが標準装備で小分け時に適量を取り出せ、使いやすさが抜群。
・ドラム缶口のアダプターによりポンプを固定できる。(鉄製・樹脂製ドラム缶共通)
・80L/min(1cP時)、揚程16m(清水)と吐出量・揚程ともにパワフルなポンプ。
【用途】
・ドラム缶から100cP以下の溶剤移送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

      エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

      エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

        アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

        アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                  電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                  電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                      アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                      アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                        アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                        アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                            メーカー アクアシステム エスコ アクアシステム アクアシステム 共立機巧 工進 アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 234,998円 11,600円 270,235円 255,706円 140,937円 301,302円 223,523円 341,945円 301,805円 353,168円 271,696円 210,626円 276,608円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   6日目   4日目   4日目   7日目   8日目   8日目   4日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 手動式 エア式 - エア式 電動式 - エア式 電動式 エア式 - - -
                            吐出量(l/min) 80 - 65 - 80 80 - 25 20(粘度2、000cP時) 16 - - -
                            使用可能粘度 100cP以下 - 100cP以下 - - - - 2000cP - - - - -
                            ホース長さ(m) 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) 25 - 25 - - - - - - - - - -

                            電動式ドラムポンプ KFCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸入パイプはカットできますか?
                            A
                            吸入パイプのカットは出来かねます。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました