(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
270,235円 ~ 467,191円  特別価格 
税込価格
297,259円 ~ 513,910円  特別価格 

エアモーターを使用したポンプ。【特長】・パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    65
  • 使用可能粘度:
    100cP以下
  • ホース長さ(m):
    2
  • ホース内径(mm):
    25
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂・フッ素ゴム
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エア式ドラムポンプ KFCシリーズの外観

KFC103A-N(外観)

KFC103A-N

KFC104A-N(外観)

KFC104A-N

エア式ドラムポンプ KFCシリーズの寸法図

KFC103A-N(寸法図)

KFC103A-N

KFC104A-N(寸法図)

KFC104A-N

エア式ドラムポンプ KFCシリーズの特長

エアモーターを使用したポンプ。
パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。
吸入パイプの底部にインペラが取り付いているタイプ。
酸・アルカリ・溶剤等低粘度液体(100cP以下)を効率よく送る。
アダプタ付で、ポンプをドラム缶に固定できる。
ホース先端にガンノズルが標準装備となり、液体の小分けには最適。

  • ※ オートストップガン、流量計は取付できません。
  • ※ 異物混入不可。

コンプレッサーで動くモーター式、ピストン式、ダイヤフラム式ポンプ。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できる。
エア式は防爆環境でも安心。※駆動源がコンプレッサーの圧縮エアだから防爆地域でも安心して使用できます。※静電気が心配な場合は別途アース線の接地をしてください。

供給可能部品:ホース、ホースバルブ、ガンノズル、アダプタコンプレッサー(3馬力以上)。

製品仕様

型式使用液体使用可能粘度最大吐出量
(L/min)
揚程材質重量(kg)
本体・ノズルパッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
KFC103A-N酸・アルカリ100cP以下65(1cP時)最大7.5m
(清水)
PP/PVDF/PVC/ハステロイCふっ素樹脂・
フッ素ゴム
エアモーター強化PVC(2m・φ25)5.8
KFC104A-N溶剤100cP以下65(1cP時)最大8m
(清水)
SUS304/PVDFふっ素樹脂・
フッ素ゴム
エアモーターSUS304(2m・φ25)9.9
  • ※ エアフィルター、ルブリケーターは付属していませんので、必ず取り付けてご使用ください。
  • ※ 先端ノズル無のときのデータです。

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
掦程(m)
質量(kg)
材質(本体)
材質(ホース)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸・アルカリ
7.5
5.8
PP/PVDF/PVC/ハステロイC
強化PVC
1セット

1個

270,235円

247,562

( 272,318円 )

5日目

溶剤
8
9.9
SUS304/PVDF
SUS304
1セット

1個

467,191円

423,368

( 465,705円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアモーターを使用したポンプ。
【特長】
・パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。
・アダプタ付で、ポンプをドラム缶に固定可能。
・酸・アルカリ・溶剤等低粘度液体(100cP以下)を効率よく送る。
・ホース先端にガンノズルが標準装備となり、液体の小分けには最適。
【用途】
・ドラム缶から100CP以下の溶剤移送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

エア式ドラムポンプ KFCシリーズ

    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

            電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

            電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

              電動式ポンプ ラクオート

              電動式ポンプ ラクオート

                ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                        電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

                        電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ

                          ハイリッターポンプ

                          ハイリッターポンプ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 工進 エスコ 工進 エスコ 共立機巧 アクアシステム 工進
                            通常価格 270,235円 173,402円 119,935円 143,991円 102,375円 234,998円 14,794円 11,600円 301,302円 6,750円 98,880円 140,282円 30,408円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 - エア式 エア式 - 電動式 電動式 手動式 電動式 手動式 電動式 電動式 手動式
                            吐出量(l/min) 65 - 50 - 55 80 - - 80 - - - -
                            使用可能粘度 100cP以下 - - - - 100cP以下 - - - - - 5cP以下 -
                            ホース長さ(m) 2 - - - - 2 - - - - - 2 -
                            ホース内径(mm) 25 - - - - 25 - - - - - 20 -

                            エア式ドラムポンプ KFCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸入パイプはカットできますか?
                            A
                            吸入パイプのカットは出来かねます。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました