(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF4D-20AS
エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ エアシキダイヤフラムポンプ DFシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243,852円 218,393円
税込単価
268,237円 240,232円

高粘度液体の移送に最適なドラムポンプ。【特長】・4000cP以下の粘度の液体(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • ホース長さ(m):
    2
  • ホース内径(mm):
    20
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DF4D-20AS 解除

Loading...

エア式ドラムポンプ DFシリーズの外観・特長

外観

コンプレッサーで動くモーター式、ピストン式、ダイヤフラム式ポンプ。
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できる。
エア式は防爆環境でも安心。※駆動源がコンプレッサーの圧縮エアだから防爆地域でも安心して使用できます。※静電気が心配な場合は別途アース線の接地をしてください。

4.000cP以下の粘度の液体(ASタイプは2.500cP以下)の液体を効率よく送り出す。揚程も最大40mまで上がるので、エアモーター式では上げることの出来ない高所への送液が可能。灯油・軽油・ガソリン・オイル用(G)、溶剤用(AS)の2種類があり、どちらも標準タイプ(4D)と大容量タイプ(6D)がある。

供給可能部品:ホース(標準2m)、ホースバルブ、ノズル、アース線(AS)、コンプレッサー(3馬力以上)。

エア式ドラムポンプ DFシリーズの仕様

型式使用液体使用可能粘度最大吐出量
(L/min)
揚程材質重量(kg)
本体・ノズルパッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
DF4D-20Gガソリン・灯油・
軽油・オイル
4,000cP以下40(1cP時)30m本体:アルミ
ダイヤフラム:ハイ卜レル
ふっ素樹脂・
フッ素ゴム
エアダイヤフラム式
空気消費最大201NL/min
耐油ゴム(2m・φ20)7.5
DF4D-20AS溶剤2,500cP以下28(1cP時)20m本体:アルミ
ダイヤフラム:ふっ素樹脂
ふっ素樹脂エアダイヤフラム式
空気消費最大201NL/min
SUS304(2m・φ20)6.1
DF6D-20Gガソリン・灯油・
軽油・オイル
4,000cP以下50(1cP時)40m本体:アルミ
ダイヤフラム:ハイ卜レル
ふっ素樹脂・
フッ素ゴム
エアダイヤフラム式
空気消費最大201NL/min
耐油ゴム(2m・φ20)8.5
DF6D-20AS溶剤2,500cP以下35(1cP時)30m本体:アルミ
ダイヤフラム:ふっ素樹脂
ふっ素樹脂エアダイヤフラム式
空気消費最大201NL/min
SUS304(2m・φ20)7.1
  • ※ エアフィルター、ルブリケーターは付属していませんので、必ず取り付けてご使用ください。

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

 
商品情報を表示

DF4D-20AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
使用可能粘度
掦程(m)
質量(kg)
材質(本体)
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF4D-20AS

28
溶剤
2500cP以下
20
6.1
本体:アルミ ダイヤフラム:ふっ素樹脂
SUS304
ふっ素樹脂
1セット

1個

243,852円

218,393

( 240,232円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度液体の移送に最適なドラムポンプ。
【特長】
・4000cP以下の粘度の液体(ASタイプは2500cP以下)の液体を効率よく送り出します
・揚程も最大40mまで上がるのでエアモーター式では上げることの出来ない高所への送液が可能
・灯油・軽油・ガソリン・オイル用(G)、溶剤用(AS)の2種類があり、どちらも標準タイプ(4D)と大容量タイプ(6D)があります(4D・6D)
【用途】
・ドラム缶から高粘度オイルの移送や交換に最適
・遠くまで、高さがあるところまで連続して液体移送したい時に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズの型番DF4D-20ASのページです。
型番DF4D-20ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

    アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

    アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

      アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)

      アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)

        吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

        吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

          吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

          吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

            エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

            エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

              エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

              エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                  吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                  吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                      アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                      アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                        エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                        エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                          吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

                          吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アズワン アズワン アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 203,212円 189,233円 148,390円 199,838円 93,298円 90,000円 227,966円 98,442円 136,277円 157,420円 230,457円 237,465円 153,880円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   8日目~   7日目~   4日目   1日目~   5日目   4日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ エア式 - - - エア式 エア式 エア式 エア式 - - - エア式 -
                            ホース長さ(m) 2 - - - - - - 2 - - - - -
                            ホース内径(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット - - - - - 1台 - - - - 1台 -

                            エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吐出時は脈動しますか?
                            A
                            ダイヤフラムポンプですので、脈動します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DF4D-20G
                            DF6D-20AS
                            DF6D-20G
                            DF6D-20SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            使用可能液体 使用可能粘度 掦程
                            (m)
                            質量
                            (kg)
                            材質(本体) 材質(ホース) 材質(パッキン) 内容量

                            203,212円

                            ( 223,533円 )
                            1個 -

                            8日目

                            40ガソリン・灯油・軽油・オイル4000cP以下307.5本体:アルミ ダイヤフラム:ハイトレル耐油ゴムふっ素樹脂・フッ素ゴム-

                            292,574円

                            ( 321,831円 )
                            1個 -

                            7日目

                            35溶剤2500cP以下307.1本体:アルミ ダイヤフラム:ふっ素樹脂SUS304ふっ素樹脂-

                            269,352円

                            ( 296,287円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50ガソリン・灯油・軽油・オイル4000cP以下408.5本体:アルミ ダイヤフラム:ハイトレル耐油ゴムふっ素樹脂・フッ素ゴム-

                            574,684円

                            ( 632,152円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            35溶剤・水2500cP以下307.5本体:ステンレス ダイヤフラム:ふっ素樹脂SUS304ふっ素樹脂-

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました