(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア静電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア静電ブラシ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,790円
税込単価
7,469円

【特長】・ 静電気を抑えながら、ほこり等をスムーズに取り除くことができます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質:
    柄部/プラスチック、ブラシ部/ナイロン
  • 表面抵抗値:
    ブラシ部:10⁹~10¹⁰Ω/□、柄部:10⁴Ω/□
  • 内容量:
    1パック(10本)

型番

1-4292-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4292-51

アズピュア静電ブラシ BB-512 10本
BB-512
180×12×14
1パック(10本)

1パック

10個入り

6,790( 7,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 静電気を抑えながら、ほこり等をスムーズに取り除くことができます。
・ 水洗い可能で繰り返し使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア静電ブラシの型番1-4292-51のページです。
型番1-4292-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア静電ブラシ

アズピュア静電ブラシ

    アズピュアフットストラップⅡ

    アズピュアフットストラップⅡ

      アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)

      アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)

        導電スリッパラック

        導電スリッパラック

          アズピュアクリーンモップ

          アズピュアクリーンモップ

            ステンレスハンガーラック SUS304製

            ステンレスハンガーラック SUS304製

              ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

              ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

                ステンレス ハンガーカート

                ステンレス ハンガーカート

                  導電クリーンルームチェア

                  導電クリーンルームチェア

                    導電ひしゃく

                    導電ひしゃく

                      導電バケツ

                      導電バケツ

                        アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

                        アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

                          ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                          ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 キャニオン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン キャニオン
                            通常価格 6,790円 7,705円 19,404円 8,900円 5,520円 92,206円 70,825円 51,934円 67,991円 1,114円 1,207円 156,247円 111,026円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   26日目   8日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目~  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 ハンガー ハンガー ハンガー チェア 関連用品 関連用品 ハンガー ハンガー
                            材質 柄部/プラスチック、ブラシ部/ナイロン 甲部/PP(ポリプロピレン)、かかと部/ニトリルゴム ポリエステル70%・ナイロン30% - - 棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 - - - - - 棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレン -
                            表面抵抗値 ブラシ部:10⁹~10¹⁰Ω/□、柄部:10⁴Ω/□ - - - - - - - - 103~104Ω 103~104Ω - -
                            内容量 1パック(10本) 1パック(10個) - 1台 - 1台 - - - 1本 1個 1台 -

                            アズピュア静電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました