(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアリストストラップ ML-300M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアリストストラップ ML-300M【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,554円
税込単価
17,109円

【特長】・コードがなく、立ち作業や移動が多い作業に便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 重量(g):
    約38g
  • メーカー商品名:
    アズピュアリストストラップ ML300M 5個
  • メーカー型式:
    ML-300M
  • サイズ:
    サイズ:28×40×14mm
  • バンド材質:
    ステンレス
  • バンドサイズ:
    14cm
  • 内容量:
    1パック(5個)

型番

1-4267-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4267-51

1パック(5個)

1パック

5個入り

15,554( 17,109円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードがなく、立ち作業や移動が多い作業に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアリストストラップ ML-300Mの型番1-4267-51のページです。
型番1-4267-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアリストストラップ ML-300M

アズピュアリストストラップ ML-300M

    リストストラップ ML-33C1-SL

    リストストラップ ML-33C1-SL

      アズピュアリストストラップ ML301C1

      アズピュアリストストラップ ML301C1

        メディカルワゴン

        メディカルワゴン

          ステンレスハンガーラック台付き

          ステンレスハンガーラック台付き

            ステンレスチェアー

            ステンレスチェアー

              ステンレスステップ

              ステンレスステップ

                サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

                サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 大阪製罐 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 キャニオン
                  通常価格 15,554円 9,550円 9,100円 31,108円 88,704円 54,479円 59,432円 77,921円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   14日目   8日目~   9日目~   8日目   5日目~  
                  商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - ハンガー - 関連用品 ワゴン
                  重量(g) 約38g 約16g 約20g - - - - -
                  メーカー商品名 アズピュアリストストラップ ML300M 5個 アズピュアリストストラップ ML-33C1-SL 5個 アズピュアリストストラップ ML301C1 5個 - - - - -
                  メーカー型式 ML-300M ML-33C1-SL ML-301C1 - - - - -
                  サイズ サイズ:28×40×14mm サイズ:26×35×13mm サイズ:28×40×14mm - - - - -

                  アズピュアリストストラップ ML-300Mのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました