(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9095-02
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07 リンクフレームサンカクシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,643円
税込単価
20,507円

アズワン リンクフレーム三角シリーズ【特長】・天板と天井の隙間を埋めて、転倒を...

詳細情報を確認する

型番

2-9095-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

・サイズ:314×380mm
・対象物重量:300kg以下

規格表

リンクフレーム三角シリーズ 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

リンクフレーム三角シリーズ 使用例01
 
商品情報を表示

2-9095-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9095-02

375~526
リンクフレーム三角 LR-092
1個

1個

18,643( 20,507円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン リンクフレーム三角シリーズ
【特長】・天板と天井の隙間を埋めて、転倒を防止
【仕様】・サイズ:314×380mm
・対象物重量:300kg以下

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07の型番2-9095-02のページです。
型番2-9095-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07

リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07

    リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97

    リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97

      キャスターフレームホルダー

      キャスターフレームホルダー

        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

          アズワン リンクワイヤーストッパー

          アズワン リンクワイヤーストッパー

            キャビネットホルダー LH-801GLP

            キャビネットホルダー LH-801GLP

              アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

              アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                  メーカー アズワン リンテック21 リンテック21 リンテック21 アズワン アズワン アズワン リンテック21
                  通常価格 16,569円 18,400円 2,500円 6,304円 6,650円 3,923円 4,503円 4,503円
                  通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 転倒防止伸縮棒 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
                  クリーム色(不透明) クリーム色(不透明) グレー グレー グレー クリーム色(不透明) グレー グレー
                  固定タイプ ダブル形 ダブル形 - - - - - -
                  サイズ(mm) 314×380 - - - - - - -
                  対象物重量 300kg - - - 300kg 150kg/個 120kg/個 -

                  リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-9095-01
                  2-9095-03
                  2-9095-06
                  2-9095-07
                  2-9095-08
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  メーカー商品名 内容量

                  18,643円

                  ( 20,507円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  526~770リンクフレーム三角 LR-091-

                  18,643円

                  ( 20,507円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  275~375リンクフレーム三角 LR-093-

                  16,569円

                  ( 18,226円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  135~165リンクフレーム三角 LR-096-

                  16,569円

                  ( 18,226円 )
                  1個 あり

                  12日目

                  83~135リンクフレーム三角 LR-097-

                  16,569円

                  ( 18,226円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  55~83リンクフレーム三角 LR-098-1-

                  転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました