(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRワイパー WAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CRワイパー WAシリーズ【8~150個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,000円 ~ 104,533円  特別価格 
税込価格
14,300円 ~ 114,986円  特別価格 

【特長】・厚手のポリエステルワイパーです・粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 吸水性:
    370g/m2
  • 仕様:
    ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)
  • 溶出物質:
    Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm
  • 粒子カウント:
    液中:24×10の6乗/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
  • 蒸発残留物:
    DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
  • Cl:
    0.40ppm
  • 重量 :
    168g/m2
  • 厚み:
    570μm
  • 引張強度:
    縦:89.7kg、横:60.8kg
  • 切断方法:
    ヒートカット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クリーンルームや清掃の際の乾拭きや水拭きができるポリエステルワイパー 厚手タイプ

厚手タイプのポリエステルワイパー

厚手タイプのポリエステルワイパー

この商品の発塵抑制機能とご利用例について

ヒートカット採用で裁断面の塵の発生を最小限に留める

繊維の拡大図

繊維の拡大図

クリーンルームなどでご利用可能

水拭き、乾拭きに対応

水拭き、乾拭きに対応

クリーンルーム用ワイパーの分類

マイクロファイバーワイパー(超極細繊維ワイパー)

クラス目安:100
分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能に優れている。
用途
液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。

ポリエステル長繊維ワイパー

クラス目安:100
価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でもご使用いただけるワイパー。
用途
マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。

不織布ワイパー

クラス目安:100〜 10000
マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣りますが、低価格で汎用的に幅広くご使用いただけます。
用途
クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
包装形態
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9×9
アズピュアCRワイパー WA-3009 9インチ 150枚
WA-3009
スタック包装
1ケース(150枚)

1パック

150個入り

13,000円

12,727

( 14,000円 )

1日目

9×9
アズピュアCRワイパー WA-3009 9インチ 1200枚
WA-3009
スタック包装
1ケース(150枚×8パック)

1パック

8個入り

71,022( 78,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6×6
アズピュアCRワイパー WA-3006 6インチ 2250枚
WA-3006
スタック包装
1ケース(150枚×15パック)

1パック

15個入り

104,533円

86,208

( 94,829円 )

1日目

4×4
アズピュアCRワイパー WA-3004 4インチ 2400枚
WA-3004
バルク包装
1ケース(300枚×8パック)

1パック

8個入り

39,526円

35,573

( 39,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のポリエステルワイパーです
・粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています
・ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています
・ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRワイパー WAシリーズ

CRワイパー WAシリーズ

    アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

    アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

      アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

      アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

        キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

        キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

            アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

            アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

              スーパーワイパー(ポリエステル)

              スーパーワイパー(ポリエステル)

                 TNクリーンルームワイパー10

                TNクリーンルームワイパー10

                  テクノポーラスシート

                  テクノポーラスシート

                    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      クリーンルーム用雑巾

                      クリーンルーム用雑巾

                        アズワン アルファワイパー

                        アズワン アルファワイパー

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン ブラストン トラスコ中山 アズワン アズワン ブラストン アズワン savina(KBセーレン)
                            通常価格 13,000円 45,600円 35,000円 38,587円 19,813円 37,706円 4,402円 8,168円 44,415円 5,524円 1,256円 24,664円 29,361円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - - ワイパー -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル 綿 ポリエステル - - - - - ポリエステル -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 100 - 100 100 - - - - - -
                            吸水性 370g/m2 - - - - - - - - - - - -

                            CRワイパー WAシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            印刷機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            印刷機械のインクジェットプリンターのプリントヘッドの汚れの拭き取りに使用しています。傷が付かず繊維が残らないという理由で、機械導入時に推奨されて購入しました。1パックにまとめて入っているので、1枚ずつ取って使うように、また、必要があれば2枚重ねて使用するように声を掛けています。使用の際はビニールの手袋を使用しています。以前他の商品を使っておりましたが、1枚ずつ個装されていてサイズ的にも大きかったので、アズピュアCRワイパーはサイズ的にも使いやすい大きさです。消耗品なので安価だと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました