(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアワイパー PURE-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアワイパー PURE-3【30個入り】

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

【特長】・他タイプよりも吸水性が高く、ウェス・ガーゼに比べると毛羽が少ない・乾...

詳細情報を確認する

型番

1-4256-02 解除

Loading...

様々な現場の清掃に使用出来るワイパーの仕様

品番型番サイズ(mm)入数
1-4256-02PURE-3200×2501箱
(100枚/袋×30袋)
評価項目条件AS-3NPURE-3
粒子力ウン卜気中0.3(μm) 102個/ft30.3(μm) 1781個/ft3
重さ 22.0±2.2(g/m2)25.0±2.5(g/m2)
吸水性 316(g/m2)284(g/m2)
引張強度10以上(N/50mm)20以上(N/50mm)
10以上(N/50mm)15以上(N/50mm)
厚み 0.30±0.15(mm)0.35±0.07(mm)

※試験データおよび設計上の仕様値で、保証値ではありません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
詳細材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4256-02

200×250
アズピュアワイパー PURE-3 3000枚
PURE-3
ポリエステル30%・レーヨン57%・ポリエチレン13%
1箱(100枚/袋×30袋)

1パック

30個入り

16,800( 18,480円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他タイプよりも吸水性が高く、ウェス・ガーゼに比べると毛羽が少ない
・乾拭き・水拭きともに可能で吸水性の良さから水拭きのケースが他ワイパーに比べて多い
・張りがあり、取り扱いやすいワイパーです
【用途】
・クリーン外、準クリーンエリアや基板実装や組み立てなどの後工程での清掃現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュアワイパー PURE-3の型番1-4256-02のページです。
型番1-4256-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアワイパー PURE-3

アズピュアワイパー PURE-3

    アズピュアプレミアムワイパー

    アズピュアプレミアムワイパー

      アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

      アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

        テクノポーラスシート

        テクノポーラスシート

          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              クリーンルーム用雑巾

              クリーンルーム用雑巾

                アズワン ベータワイプ

                アズワン ベータワイプ

                  ウルトラファインクロス100枚 PA-W03 ホワイト

                  ウルトラファインクロス100枚 PA-W03 ホワイト

                    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                      キムワイプ(γ線滅菌済)

                      キムワイプ(γ線滅菌済)

                        テクニクルー(テックスワイプ)

                        テクニクルー(テックスワイプ)

                          クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                          クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン テックスワイプ 三商
                            通常価格 16,800円 18,282円 16,008円 44,415円 14,032円 5,524円 1,256円 8,899円 36,024円 7,250円 700円 6,400円 19,700円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - - - ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル その他 その他 - - - - ポリプロピレン - ポリエステル パルプ ポリエステル -
                            ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - 1000 - - - - - - - - - -
                            仕様 折り方:4つ折り - 4つ折り - - - - - - - - - -

                            アズピュアワイパー PURE-3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            クリーンルームでの清掃時に使っています。昔から利用している商品であるためリピート購入しています。使用実績があり吸水、吸着性などといった性能含め満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました