(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メドーハンド MH-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メドーハンド MH-100A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,028円
税込価格
69,331円

【特長】・ポンプの吹出側にピンセットを接続すれば、エアの吹き出しでダスタとして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    真空
  • 到達真空度(kPa):
    33.3(-250mmHg)
  • 消費電力(W):
    15/14
  • メーカー商品名:
    メドーハンド MH-100A
  • メーカー型式:
    MH-100A
  • 付属品:
    バキュームピンセット、ニードル(1×1.5×40mm)、パッドφ4・φ6mm各1個、ピンセットスタンド
  • 電源(Hz):
    AC100V50/60
  • 電源コード長(m):
    2.5(アース線付インレット式)
  • 真空ポンプ:
    LV-125A
  • ポンプサイズ(mm):
    135×91×146
  • 重量(g):
    ポンプ:1500、ピンセット:約20
  • 吐出空気量:
    6L/min
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 7-149-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-149-11 解除

Loading...

【特長】
・ポンプの吹出側にピンセットを接続すれば、エアの吹き出しでダスタとしても使用できます。
・ポンプは小型軽量、低振動、低作動音、低消費電力、オイルレスのリニア駆動フリーピストン式です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-149-11

1台

1個

63,028( 69,331円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプの吹出側にピンセットを接続すれば、エアの吹き出しでダスタとしても使用できます。
・ポンプは小型軽量、低振動、低作動音、低消費電力、オイルレスのリニア駆動フリーピストン式です。

(i)ご注意

  • 7-149-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メドーハンド MH-100A

メドーハンド MH-100A

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

      バキュームピンセット付属品セット

      バキュームピンセット付属品セット

        メドーハンド 吸着パッドΦ4・6mm 10コ入/付属品セット

        メドーハンド 吸着パッドΦ4・6mm 10コ入/付属品セット

          真空ピンセット TV-1000

          真空ピンセット TV-1000

            [電池式]ペンバキューム

            [電池式]ペンバキューム

              真空ピンセット VCS-9-B

              真空ピンセット VCS-9-B

                チューブカートリッジ

                チューブカートリッジ

                  小型バキュームクリーナー

                  小型バキュームクリーナー

                    バキュームピック P-835

                    バキュームピック P-835

                      バキュームピンセット EA595EV-121

                      バキュームピンセット EA595EV-121

                        フリーハンドエアーブロー

                        フリーハンドエアーブロー

                          バキュームピックアップ 電池不要タイプ

                          バキュームピックアップ 電池不要タイプ

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 63,028円 52,678円 3,767円 3,426円 51,340円 50,770円 7,599円 35,150円 2,360円 27,679円 2,770円 24,031円 16,391円
                            通常出荷日 1日目   11日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目~   1日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ ピンセット - - その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ディスペンサー スプレーガン・エアガン - ピンセット スプレーガン・エアガン その他特殊工具
                            ピンセット特徴 真空 - - - 真空 - 真空 - - - - - -
                            到達真空度(kPa) 33.3(-250mmHg) - - - -253mmHg - 152mmHg - - - - - -
                            消費電力(W) 15/14 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 メドーハンド MH-100A - - - 真空ピンセット TV-1000 - 真空ピンセットVCS-9-B - - - - フリーハンドエアーブロー 166-00 バキュームピックアップID-VBP000

                            メドーハンド MH-100Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メドーハンド MH-100A(7-149-11)に付属のシリコンチューブの内外径を教えてください。
                            A
                            内径φ4mm、外径φ6mmです。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました