(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2-867-02
アズラボ バイアル瓶【100個入り】 アズラボ バイアルビン

アズラボ バイアル瓶 2-867-02
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,345円
税込単価
5,880円

接液面はPTFE製で耐薬性に優れています。【特長】・サンプルの保存に適していま...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1袋(100本)

型番

2-867-02 解除

Loading...

2-867-02 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
オプション種類
容量(mL)
メーカー商品名
JANコード
仕様
サイズ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-867-02

バイアル瓶
-
30
アズラボバイアル瓶3017-V
4571110728406
-
透明
Φ27.5×75
本体:硼珪酸ガラス
1袋(100本)

1パック

100個入り

5,345( 5,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接液面はPTFE製で耐薬性に優れています。
【特長】
・サンプルの保存に適しています。

Loading...

2-867-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズラボ バイアル瓶の型番2-867-02のページです。
型番2-867-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズラボ バイアル瓶

アズラボ バイアル瓶

    三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

    三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

      ねじ口瓶 白 S/SV

      ねじ口瓶 白 S/SV

        メーカー アズワン 三商 日電理化硝子
        通常価格 5,345円 39,000円 11,580円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 19日目   2日目~  
        内容量 1袋(100本) - -

        アズラボ バイアル瓶のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        2-867-12
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ オプション種類 容量
        (mL)
        メーカー商品名 JANコード 仕様 サイズ
        (mm)
        材質 内容量

        8,596円

        ( 9,456円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        オプション品キャップ-バイアル瓶用黒キャップ221224-SC4571110728468パッキン付きΦ24キャップ:PP(ポリプロピレン)、 セプタム:シリコンゴム、接液面:PTFE(四フッ化エチレン)-

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました